Télémaintenance

Télémaintenance

Télémaintenance sécurisée

Augmentation de la disponibilité des machines.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La télémaintenance sécurisée offre aux constructeurs de machines et d'installations de production un grand potentiel de prestations de service supplémentaires. Avec la technologie mGuard, Phoenix Contact vous propose une solution qui peut être intégrée facilement dans vos machines et installations. Le mGuard Secure Remote Service vous permet de bénéficier d'un portail clé en main, sécurisé et hébergé pour la télémaintenance basée sur le cloud.

Avantages

  • Infrastructure VPN avec protocole de sécurité IPsec (Internet Protocol Security) pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
  • Sécurité et fiabilité grâce à la technologie mGuard éprouvée dans le secteur industriel
  • Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard et les clients VPN certifiés
  • Télémaintenance basée sur le cloud avec le mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance sécurisée des machines dans le monde entier – une solution évolutive avec le mGuard Secure Remote Service

Communication industrielle à distance avec le mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance en ligne sécurisée de vos machines avec le mGuard Secure Remote Service : les liaisons VPN en chiffrement IPsec assurent la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données transmises entre les équipements. Le service d'hébergement implanté en Allemagne assure la disponibilité du cloud dans le monde entier.

Les passerelles de télémaintenance pour le mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance sécurisée des machines  

La passerelle de télémaintenance Cloud Client

Les Cloud Clients connectent les machines en toute sécurité au mGuard Secure Remote Service par Internet. Ils représentent l'entrée de gamme à un prix abordable d'une télémaintenance évolutive des machines. Pour cela, vous avez le choix du support pour la connexion VPN. Les Cloud Clients peuvent communiquer par câble avec le réseau de l'exploitant, en tant que client WLAN ou par les réseaux de téléphonie mobile de la 4G. Ils sont configurés avec le mGuard Secure Remote Service et immédiatement opérationnels dans la machine.

De plus, les Cloud Clients disposent d'une entrée TOR et d'une sortie. Il est ainsi possible d'établir et de signaler des connexions d'entretien avec le mGuard Secure Remote Service.

La télémaintenance industrielle sécurisée

Routeur de téléphonie mobile mGuard  

Communication haut débit avec les routeurs de téléphonie mobile mGuard

Avec les produits mGuard, vous pouvez disposer de composants de sécurité sur mesure pour votre solution de télémaintenance. Ces dispositifs de sécurité robustes et industriels comprennent des fonctionnalités de pare-feu, de routage et de VPN, dédiées à la protection contre les cyberattaques malveillantes et les perturbations indésirables. En option, les appareils mGuard sont disponibles avec une interface de téléphonie mobile intégrée et permettent une communication sécurisée même par les réseaux de téléphonie mobile.

La nouvelle génération de routeurs de sécurité permet des connexions de données haut débit par les réseaux mobiles 4G (LTE) aux États-Unis.

La gamme de produits mGuard comprend ainsi des versions pour les réseaux de téléphonie mobile européens de la 4G, pour AT&T (États-Unis), pour Verizon Wireless (États-Unis) et des versions sans interface de téléphonie mobile.

La télémaintenance par Internet basée sur l'IP

La télémaintenance sécurisée par Internet et téléphonie mobile  

La télémaintenance par Internet basée sur l'IP

Internet s'impose comme un réseau international pour la télémaintenance et le service après-vente dans le secteur de la construction des machines et des installations. Les technologies VPN et pare-feu facilitent l'utilisation sécurisée d'Internet pour la télémaintenance basée sur l'IP.

Les techniciens d'entretien peuvent ainsi accéder aux systèmes de production dans le monde entier : une solution simple, économique et avant tout sécurisée.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.