Retour au sommaire

Connexions téléphoniques dans le réseau de téléphonie public

Connexions temporaires via la numéro de téléphone

Pour la mise à jour de logiciel ou pour le diagnostic à distance, il suffit souvent de composer directement la commande et ce pour un temps limité seulement.

La connexion sera établie le temps de la transmission de données uniquement. Les coûts comprennent seulement les frais de base de la connexion téléphonique et sont liés à la durée de la connexion.

Utilisez votre connexion téléphonique pour la transmission de données en série, pour un accès à distance temporaire à des abonnés au bus Ethernet, mais aussi pour la connexion automatique de sous-réseaux éloignées avec des réseaux de niveau supérieur.

Communication entre les abonnés au bus en série

Accès aux abonnés finaux en série  

Connexion téléphonique au réseau téléphonique analogique

Utilisez le réseau de téléphonie public pour l'accès à distance : une technique éprouvée depuis plusieurs années, simple et peu onéreuse.

Communication entre des abonnés au bus série et le réseau Ethernet

Accès à distance à des réseaux Ethernet distants  

Accès à distance à un réseau Ethernet distant

Mettez en place un accès à distance Ethernet via une connexion téléphonique du réseau de téléphonie public : via la connexion, votre appareil local devient un abonné du réseau Ethernet distant, et vous avez alors accès à tous les autres abonnés du réseau.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer