Retour au sommaire

ReSy104 : communication entre la salle de contrôle et les stations distantes via un protocole TCP/IP

La bibliothèque de communication à distance ReSy104 se base sur la norme CEI 60870-5-104. Le système de commande à distance permet la communication entre un poste de contrôle et une station distante via un réseau standard TCP/IP. Vous pouvez également utiliser les technologies DSL, SHDSL, GPRS, EDGE ou encore 3G.

Exemples d'applications

Liste d'ensemble des produits de commande et de maintenance à distance via des moyens de communication standardisés : EDGE, radio, GPRS, téléphonie mobile  

Liste des produits : commande à distance

Apprenez-en plus sur les possibilités d'utilisation de ReSy104, le protocole de communication entre un poste de contrôle et des stations distantes via un réseau standard TCP/IP :

  • Il est possible d'utiliser Internet pour communiquer.
  • La norme CEI 60870-5-104 permet la transmission de données via un réseau standard, qui peut communiquer simultanément avec plusieurs appareils et services.
  • Dispositifs de sécurité de Phoenix Contact : normes de sécurité élevées et transmission des données fiable avec les produits de la série FL MGUARD.
  • Communication aisée entre appareils provenant de différents fabricants. Les caractéristiques d'interopérabilité fournies précisent quelles fonctions sont prises en charge.
  • La station de commande à distance peut être connectée de façon redondante à deux ou plusieurs systèmes de contrôle ou stations maîtres, via la bibliothèque ReSy+.
  • Acquisition des types de données de base, messages, ordres et valeurs des compteurs avec ou sans horodatage.
  • La communication basée sur les événements garantit la transmission active des événements actuels.
  • En cas d'interruption de la connexion, la sauvegarde des données historiques permet d'enregistrer des données avec horodatage.

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11