Téléconduite

Téléconduite

Toutes les possibilités pour la télé-exploitation

Solutions filaires ou radio.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Téléconduite

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez raccorder des postes externes très éloignés à votre poste de contrôle ?Pour chaque application de téléconduite, il existe une voie de transmission adaptée, qu'il s'agisse d'une solution basée sur des câbles en cuivre ou sur la téléphonie mobile.

Avantages

  • Vaste gamme de solutions de transmission d'un seul fournisseur pour la communication industrielle
  • Un choix flexible selon les aspects techniques ou économiques

Module d'extension Ethernet pour une mise en réseau aisée des réseaux IP étendus

Système dextension Ethernet  

Module d'extension Ethernet pour les réseaux IP étendus

Le module d'extension Ethernet vous permet de mettre aisément en réseau des réseaux Ethernet étendus jusqu'à 20 kilomètres grâce à une simple technique Plug & Play unique en son genre. Les modules d'extension Ethernet administrables permettent désormais d'établir aussi un diagnostic centralisé des dispositifs d'extension Ethernet non administrables par l'IP. Des messages peuvent être transmis automatiquement au poste centralisé par SNMP.

Cette combinaison permet non seulement un diagnostic de tous les équipements et des lignes par l'IP, mais aussi une mise en réseau rentable des installations étendues. Pour la mise en réseau, il vous suffit d'utiliser les câbles en cuivre à deux fils en place.

Le module d'extension Ethernet administrable dispose en outre d'un parafoudre basse tension intégré avec la surveillance préventive du fonctionnement pour une disponibilité élevée du système.

Extension PROFIBUS pour la transmission par cuivre jusqu'à 20 km

Extension PROFIBUS pour les distances supérieures à 1 200 m  

Débits de données jusqu'à 1,5 Mbit/s

Avec l'extension PROFIBUS, vous pouvez atteindre un équipement PROFIBUS éloigné par d'anciens câbles en cuivre avec des débits de données allant jusqu'à 1,5 Mbit/s.

Les deux ports DSL de chaque appareil permettent de réaliser une structure redondante point-à-point ou des structures linéaires en toute simplicité.

Par ailleurs, le système permet un fonctionnement mixte cuivre/fibre optique par le connecteur de bus sur rail DIN.

Et surtout : l'alimentation par câble USB permet de configurer l'appareil sans avoir recours à une alimentation de 24 V externe.

Connexion de postes à distance par la téléphonie mobile

Routeurs de téléphonie mobile pour les applications dinfrastructures  

Routeurs d'infrastructures solides

Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER de Phoenix Contact permettent des connexions de données performantes par les réseaux de téléphonie mobile de la 4G. Cela vous permet de créer un raccordement mobile à large bande pour une mise en réseau extrêmement flexible des sites, partout, même là où aucune connexion Internet filaire n'est disponible.

Un autre avantage réside dans la grande plage de température de -40 à +70 °C, qui permet une utilisation pour les applications d'infrastructures dans des environnements hostiles et exigeants.

Système de téléconduite et d'automatisation pour la surveillance et la commande simples

smartRTU AXC SG avec plusieurs modules  

Surveiller et commander les installations sur le terrain en toute simplicité

La plateforme technologique smartRTU est une solution de télé-exploitation modulaire pour différents domaines d'utilisation dans les réseaux électriques. Elle permet un traitement et une mise à disposition continus des informations sur les états et les événements. Ceci est réalisé par des fonctions prédéfinies et un paramétrage simple à l'aide de l'interface web, de telle sorte qu'aucune connaissance en programmation et de programmes n'est nécessaire.

La conception modulaire permet l'enregistrement et l'édition d'informations binaires et analogiques les plus diverses. Les transmissions s'effectuent par plusieurs moyens de communication à l'aide de protocoles télécommandés normalisés, tels que CEI 60870-5-101/104 dans la direction de signalisation et de commande. Les consignes de sécurité de l'information actuelles sont également respectées.

L'extension de la smartRTU est possible en option avec d'autres appareils, p. ex. indicateurs de court-circuit et de défaut de terre, par des interfaces de communication supplémentaires.

Convertisseur de protocole pour la télé-exploitation

Les convertisseurs de protocole traduisent les protocoles de communication

Surveiller les stations décentralisées de manière simple et plus rentable

Avec les nouveaux convertisseurs de protocole de la gamme de produits Resygate de Phoenix Contact, vous pouvez désormais surveiller les stations décentralisées de façon plus simple et plus rentable. Les appareils Resygate traduisent de nombreux protocoles de communication courants, issus p. ex. de la gestion des eaux ou de l'alimentation électrique, en protocoles télécommandés modernes et normalisés. Ainsi, vous pouvez réaliser des économies considérables pour les interfaces du système de régulation et de commande.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont