Connecteurs rectangulaires modulaires

Connecteurs rectangulaires modulaires

Modulaires et universels

Possibilités d'installation presque illimitées en raison de leur construction modulaire et de la variété des éléments de contact.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs rectangulaires modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs rectangulaires modulaires vous permettent un raccordement compact et global dans les appareils, boîtes de jonction et armoires électriques, du câblage terrain au circuit imprimé. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les possibilités de raccordement de puissance, signaux et données sont flexibles, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des éléments de contact combinables pratiquement à volonté
  • Convient aux conditions ambiantes extrêmes grâce à l'indice de protection élevé jusqu'à IP69K
  • Économie de temps et fiabilité accrue lors du raccordement des moteurs grâce au design extrêmement robuste
  • Établissement des contacts depuis la paroi du boîtier directement sur le circuit imprimé avec version coudée à 90° ou 180° pour jusqu'à 10 A

Capots

Capots  

Capots

Les capots sont disponibles en plastique ou en aluminium moulé sous pression. Deux vis de verrouillage permettent de monter les capots directement sur le cadre de la paroi du boîtier de façon facilement accessible et peu encombrante.

  • Modèles selon les indices de protection IP65/67/68/69K
  • Avec mécanisme de verrouillage par une tête moletée ou un cylindre
  • Formes spéciales avec tête à six pans creux ainsi que pour raccordement de câble plat
  • Boîtiers en aluminium moulé sous pression disponibles avec deux entrées de câbles

Éléments de contact

Éléments de contact  

Éléments de contact

Le portefeuille est complété par des éléments de contact modulaires et des porte-contacts à pôles fixes en différentes technologies de raccordement. Il est possible de raccorder les éléments de contact directement sur l'appareil, au moyen de cadres, ou en utilisant des embases ou des boîtiers prolongateurs.

  • Connexions pour circuits imprimés modulaires
  • Raccordements vissés modulaires 
  • Raccordements à sertir à pôles fixes

Boîtiers d'embases et boîtiers prolongateurs

Boîtiers dembases et boîtiers prolongateurs  

Boîtiers d'embases et boîtiers prolongateurs

Les boîtiers prolongateurs en zinc moulé sous pression vous permettent de réaliser des raccordements enfichables ou des connexions volantes. Les embases en saillie se trouvent côté appareil. Les conducteurs de l'embase en saillie sont acheminés vers l'extérieur via un presse-étoupe.

  • Raccordement de câbles avec embase en saillie
  • Raccordement de câbles avec boîtier prolongateur
  • Une connexion composée d'un capot et d'un boîtier prolongateur

 

Connecteurs hybrides pour raccordement moteur

Connecteurs hybrides pour raccordement moteur  

Connecteurs hybrides pour raccordement moteur

Les connecteurs hybrides pour le raccordement moteur combinent puissance et signaux dans un même boîtier.

  • Montage rapide grâce au raccordement à ressort Push-in
  • Design compact grâce aux raccords de signaux et de puissance intégrés dans un même connecteur
  • Ponts étoile-triangle enfichables - inutile d'ouvrir le boîtier de raccordement moteur
  • Verrouillage à étrier robuste pour un fonctionnement correct

Accessoires

Accessoires  

Accessoires

Des presse-étoupes, des plaques d'adaptation, des couvercles de protection et des outils complètent la gamme de produits. Des raccordements vissés, demi ou complets, permettent également de couvrir un vaste domaine d'application dans la construction mécanique, l'électrotechnique ou la technique de mesure, de commande et de régulation.

  • Raccordements vissés en plastique, métalliques et CEM
  • Plaques d'adaptation pour éléments de contact modulaires
  • Couvercles de protection pour embases et capots
  • Gaines annelées et raccordements vissés en Pg16/21/29 ou M40

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements


Système modulaire de connecteurs rectangulaires

Combine des éléments de contact d'alimentation à des éléments de contact pour la transmission de données.