PC rack

PC rack

La puissance IPC au format 19"

Bénéficiez des ordinateurs industriels puissants, au format rack compact et normalisé.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans PC rack

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Enregistrer ou gérer des données, mesurer, visualiser ou traiter de grandes quantités de données dans le traitement d'image industriel : montés dans un format standard, les puissants PC sur rack de Phoenix Contact sont la solution idéale pour les applications exigeantes et la réalisation de tâches variées dans votre industrie.

Avantages

  • Conçus pour le format de rack 19" avec 2 ou 4 unités rackables
  • Adaptés à toute application grâce aux processeurs Intel évolutifs, puissants et à faible consommation d'énergie
  • Possibilité d'extension grâce aux emplacements PCI/PCIe
  • Disponibilité élevée du système et sécurité des données grâce à une prise en charge RAID (0/1/5/10)
  • Entretien facile grâce à deux ou trois lecteurs pour remplacement à chaud
  • Sécurité accrue grâce à un volet verrouillable en façade

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11