Retour au sommaire

PC WORX : le logiciel de programmation pour toutes commandes

PC WORX est le logiciel d'ingénierie globale pour toutes les commandes de Phoenix Contact. En un seul outil, PC WORX réunit la programmation selon la norme CEI 61131, la configuration du bus de terrain et le diagnostic de l'installation. Cela implique pour vous une coordination parfaite du logiciel et du matériel. Avec PC Worx vous pouvez réaliser de vastes concepts d'automatisation. En fonction de nombre de modules I/O à supporter, choisissez entre deux versions : PC WORX BASIC et PC WORX PRO. De plus, afin de vous aider à débuter rapidement dans le domaine de l'automatisation de petites commandes, nous vous proposons le logiciel gratuit de programmation PC WORX EXPRESS.

Aperçu du logiciel de programmation PC WORX

Programmer de façon intuitive avec PC WORX  

Programmer de façon intuitive avec PC WORX

  • Programmation intuitive sur la base de tous les langages conformes à la norme CEI 61131
  • Définition simple de la topologie du réseau par glisser-déplacer
  • Maniement des appareils simplifié grâce aux modules PROFINET, Profibus et INTERBUS intégrés, ainsi qu'à la configuration et à l'adressage TCP-Modbus
  • Démarrage rapide du projet avec l'assistant
  • Test du programme effectué de façon précoce grâce à la fonction de simulation
  • Outils de diagnostic intégré pour tous les composants du système
Haut de la page

Programmer de façon globale et flexible

Logiciel PC WORX  

Idéal pour une automatisation exigeante

Avec PC WORX vous programmez de façon efficace toutes les tâches d'automatisation, même les plus exigeantes. De plus le logiciel propose une grande variété de fonctions très utiles.

  • Programmation dans toutes les langages d'après CEI 61131-3, tels que IL, FBD, LD, FFLD, SFC, et ST
  • Possibilité de traduction croisée des langages CEI
  • Éditeurs conviviaux de texte et de graphiques
  • Fenêtres de références croisées
  • Assistants de projet/Modèles de projet
  • Mode multi-utilisateur possible et protection par mot de passe
  • Mode multi-projet possible
  • Adressage implicite
  • IntelliSense : outil de remplissage automatique en cas de modification du code source
  • Résultat de la comparaison du projet
  • Concept global de langues étrangères
Haut de la page

Configuration de bus avec PC Worx

Programmer en chinois également  

Programmer en chinois également

Programmer de façon flexible. PC WORX supporte tous les protocoles de bus communs et comprend de nombreuses fonctions utiles pour la configuration de bus.

  • Adapté pour INTERBUS, PROFINET, Profibus et TCP-Modbus
  • Planification simplifiée en cas de projet comportant plusieurs réseaux API
  • Représentation du réseau dans une arborescence habituelle
  • Catalogue d'appareils
  • Assistant de remplacement API
  • Catalogue de modules pour les appareils de structure modulaire
  • Lecture PROFINET et INTERBUS
  • Lecture de la topologie PROFINET
  • Première mise en service avec noms d'appareil DNS/PROFINET et adresses IP
  • Nouvelle attribution d'adresses IP et de noms d'appareils pour le projet entier
  • Création automatique de noms d'appareils PROFINET
  • Importation de GSD
Haut de la page

Diagnostic et surveillance avec PC WORX

Diagnostic et surveillance avec PC Worx  

Diagnostic et surveillance avec PC WORX

Augmentez la disponibilité de l'installation et utilisez les nombreuses fonctions PC WORX servant à la surveillance et au diagnostic.

  • Utilisation conviviale en ligne
  • Possibilité de modification en ligne
  • Visualisation graphique des variables forcées dans le code source
  • Intégration complète de Diag+ pour le diagnostic de bus IBS et PN
  • Liste de forçages
  • Fenêtres de surveillance
  • Analyseur logique
  • Présentation de la topologie Ethernet
  • Gestion des recettes
  • Simulation sans API matériel
  • Mémorisation du code source dans la cible
  • Conduite sur le contact
Haut de la page

Programmer rapidement et en toute sécurité grâce aux modèles de programme prédéfinis

Paramétrer des commandes plus rapidement  

Paramétrer des commandes plus rapidement

PC WORX vous propose des modèles de projet prédéfinis, adaptés aux commandes de Phoenix Contact. Cela signifie que vous n'êtes plus obligés de paramétrer chaque commande individuellement, et économisez ainsi beaucoup de temps.

Haut de la page

Programmer dans votre langage de programmation favori

Langage de programmation flexible  

Langage de programmation flexible

Programmez selon vos préférences. PC Worx supporte tous les langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3.

  • Liste d'instructions - IL
  • Schéma en blocs fonctionnels (FBD)
  • Langage à contacts - LD/Fixed Format Ladder Editor - FFLD
  • Graphe séquentiel – SFC
  • Texte structuré - ST
Haut de la page

Fiabilité de la surveillance avec l'analyseur logique

Détecter et corriger les erreurs  

Détecter et corriger les erreurs

Vérifier votre programme : avec l'analyseur logique du logiciel PC Worx, détectez et corrigez les fausses dépendances.

  • Possibilité de noter plusieurs valeurs variables dans une fenêtre pour une période au choix
  • Types de données utilisables : standard, vectorielles et structurelles
Haut de la page

Possibilité de modification en ligne sans compromis

Modifier le programme en ligne  

Modifier le programme en ligne

Un connexion en ligne vous permet d'accéder aux nombreuses fonctions de PC WORX : utilisez ces possibilités indépendamment du lieu.

  • Le code UOP peut être complètement modifié
  • Ajout de variables locales et mondiales
  • Instanciation de nouvelles fonctions, blocs fonctionnels et programmes
  • Modification du temps de cycle
  • Développement du programme en ligne
  • Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Haut de la page

Éditer et simuler de façon simple

Éditer de façon simple avec une interface de programmation claire  

Éditer de façon simple avec une interface de programmation claire

Le logiciel PC Worx se caractérise par un maniement simple et intuitif. De nombreuses propriétés ont été élaborées de façon à vous simplifier la programmation.

  • Une syntaxe de couleur met les mots-clés en évidence
  • La fonction IntelliSense complète automatiquement les noms des variables, ainsi que les éléments des blocs fonctionnels et structurels
  • Couleurs permettant de différencier les blocs fonctionnels de la bibliothèque selon les sources
  • Assistants pour les différents langages de programmation
  • Un double-clic sur les blocs fonctionnels de l'utilisateur vous donne accès aux informations internes

Votre avantage

L'interface de programmation est claire et plus lisible ce qui vous permet d'éditer rapidement et facilement.
Grâce à l'environnement de simulation intégré, vous pouvez tester votre programme sans recourir à une API matériel. Il devient alors très simple d'appliquer à l'installation réelle ce que vous avez simulé.  

Haut de la page

PC WorX vous assiste dans la recherche d'erreurs

Recherche d'erreurs efficace  

Recherche d'erreurs efficace

PC Worx propose de vastes possibilités de diagnostic. En cas de dysfonctionnements, ses nombreuses fonctions de débogage vous permettront de trouver rapidement la source d'erreur et ainsi de raccourcir le temps de mise en service.

  • Points d’arrêt
  • Étape unique
  • Débogage dans les bibliothèques
  • Débogage d'une instance
  • Observer des valeurs issues de différents éléments de programme dans une fenêtre d'observation
  • Gestion des recettes intégrée
  • Liste de forçages
Haut de la page

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer