Retour au sommaire

Convertisseur de média à fibre optique (OLM)

Disponibilité élevée pour applications industrielles exigeantes – les convertisseurs fibre optique PSI-MOS sont dans leur élément. Les convertisseurs fibre optique sont particulièrement incontournables pour les installations qui nécessitent des longueurs de transmission importantes et une insensibilité CEM élevée.

En la matière, les appareils PSI-MOS se distinguent des convertisseurs standard :

Conception modulaire

Raccordement via le connecteur sur profilé  

Raccordement via le connecteur sur profilé

Les appareils sont raccordés les uns aux autres rapidement et simplement via le connecteur sur profilé. Ainsi, le câblage transversal pour les signaux de données et la tension d'alimentation sont réalisés. L'installation des appareils est rapide et les erreurs de câblage sont exclues.

Il est ainsi possible de combiner jusqu'à dix appareils. Ce hub PROFIBUS modulaire peut être réalisé avec un maximum de 30 canaux, cuivre ou FO au choix.

Modulaire est synonyme de flexible : même en cours d'utilisation, vous pouvez remplacer des modules individuels sans pour autant altérer le fonctionnement des autres. L'alimentation en courant système s'intègre de façon homogène dans le système et peut être utilisée à des fins de redondance.

Diagnostic visuel intégré

Indication de la qualité du signal à l'aide d'un afficheur bargraphe  

Indication de la qualité du signal à l'aide d'un afficheur bargraphe

Restez informé : tous les appareils PSI-MOS sont dotés d'un afficheur bargraphe.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Évaluation permanente de la qualité du signal optique de la ligne FO lors de la mise en service et pendant l'utilisation
  • Alerte rapide en cas de diminution de la qualité de transmission optique, avant une éventuelle panne de l'installation. Dès que la qualité du signal devient critique, la sortie de signalisation de défaut des appareils est activée.

Couvrir de longue distance à l'abri des parasites

Poteau télégraphique  

Distribution d'énergie : couverture de longues distances en toute sécurité sur le plan CEM

Selon la classe de puissance, il est possible d'atteindre des distances jusqu'à 45 km entre deux appareils. Les fibres optiques garantissent une insensibilité aux parasites optimale, en particulier pour les applications exigeantes en matière de CEM. Simultanément, vous obtenez une séparation de potentiel de qualité entre les parties de l'installation.

Associés au répéteur cuivre PSI-REP, les coupleurs en étoile complexes peuvent être conçus avec un mélange au choix de canaux cuivre et FO.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11