Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations avec fonctionnalités avancées

Performantes et fiables

QUINT POWER pour la disponibilité maximale de votre installation.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités avancées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations performantes QUINT POWER et leurs nouvelles fonctionnalités garantissent la disponibilité maximale des installations. La SFB Technology unique en son genre et la surveillance préventive du fonctionnement permettent d'augmenter la disponibilité de votre application. Vous pouvez personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques, telles que la tension de sortie.

Les alimentations QUINT POWER inférieures à 100 W offrent une combinaison unique, associant surveillance préventive du fonctionnement et puissante réserve de puissance, tout en gardant une taille compacte.

Avantages

  • Disjoncteurs modulaires standard déclenchés de manière sélective par la SFB Technology et poursuite du fonctionnement des récepteurs raccordés en parallèle
  • États de fonctionnement critiques signalés par la surveillance préventive du fonctionnement avant l'apparition d'erreurs
  • Extension facile de l'installation grâce à la réserve de puissance statique, démarrage de charges difficiles grâce à la réserve de puissance dynamique
  • Immunité élevée grâce aux éclateurs à gaz intégrés et à la durée d'autonomie supérieure à 20 ms en cas de panne de secteur
  • Design étroit et plat pour gagner de la place dans les coffrets électriques
  • Alimentations avec fonctionnalités avancées en tant que partie intégrante du système COMPLETE line

Configuration personnalisée de votre QUINT POWER

Avez-vous besoin d'une alimentation à configuration personnalisée ?

Le configurateur vous permet d'optimiser l'alimentation QUINT POWER pour votre application : personnalisez différents paramètres, tels que les seuils de signalisation, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie, et commandez ensuite la quantité d'unités dont vous avez besoin, sans quantité minimum.

Performantes

QUINT POWER avec SFB Technology  

QUINT POWER avec SFB Technology

Les alimentations QUINT POWER performantes avec SFB Technology, surveillance préventive du fonctionnement et réglages adaptables garantissent la disponibilité de votre installation. 

Dans la plage de puissance inférieure à 100 W, les alimentations QUINT POWER offrent une combinaison unique, associant surveillance préventive du fonctionnement et puissante réserve de puissance, tout en gardant une taille compacte. Choisissez votre alimentation QUINT POWER pour faible plage de puissance, avec raccordement Push-in ou vissé.

Sécurité fonctionnelle

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale  

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

QUINT POWER répond aux exigences en matière de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité SIL) et garantit une sécurité de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée de manière fiable, même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Utilisez la version Plus de l'alimentation à 20 A ou la combinaison de QUINT POWER avec le module de redondance actif QUINT S-ORING dans des applications à sécurité fonctionnelle, au niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à 3 (CEI 61508). 

QUINT POWER avec 110 V DC

QUINT POWER avec 110 V DC  

QUINT POWER avec 110 V DC

Avec la nouvelle alimentation QUINT POWER avec 110 V DC au niveau de la sortie, la connexion série de plusieurs blocs d'alimentation appartient désormais au passé. Grâce à la nouvelle alimentation, vous alimentez des applications jusqu'à une plage de tension de 135 V DC avec un seul appareil. La solution idéale pour la technologie des processus et de l'énergie.

SFB Technology

SFB Technology – les composants importants de linstallation continuent de fonctionner  

La SFB Technology déclenche les disjoncteurs modulaires

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et donc rapidement les disjoncteurs modulaires standard, les alimentations doivent être en mesure de fournir rapidement un multiple de l'intensité nominale.

La SFB Technology (Selective Fuse Breaking), en fournissant un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms, permet de mettre à disposition cette réserve de courant dynamique. Les réseaux complets défectueux sont déconnectés de manière sélective, permettant de localiser le défaut et de laisser en service les éléments importants de l'installation.

Surveillance préventive du fonctionnement

La surveillance préventive du fonctionnement identifie les états de fonctionnement critiques et les signale à lautomate avant que les défaillances ne se produisent  

La surveillance préventive du fonctionnement signale tout état de fonctionnement critique

Les tensions et les intensités de sortie sont surveillées en permanence. La surveillance préventive du fonctionnement identifie les états de fonctionnement critiques et les signale à l'automate avant que les défaillances ne se produisent. La surveillance à distance s'effectue par des sorties de couplage actives et des contacts de relais indépendants du potentiel de terre.

Paramétrage individuel

Adapter les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques  

Adapter les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques

Paramétrage facile et précis des alimentations avec un ordinateur ou un terminal mobile. Par exemple, vous pouvez paramétrer les seuils de signalisation et la tension de sortie et adapter individuellement les courbes caractéristiques.

Extension de l'installation

Extension de linstallation avec le POWER BOOST  

Simplicité d'extension de vos installations grâce au POWER BOOST

La réserve de puissance statique fournit jusqu'à 125 % de l'intensité nominale pour les extensions d'installation. Pour le démarrage des charges difficiles, la réserve de puissance dynamique fournit le double de l'intensité nominale pendant 5 secondes au maximum.

Avec des fonctions différentes pour une disponibilité maximale des installations

Avec leurs différentes fonctions et plages de puissance, les alimentations QUINT POWER performantes assurent la disponibilité maximale de votre installation. Qu'il s'agisse de la version avec SFB Technology, paramétrages réglables et éclateur à gaz intégré ou de la version compacte et économique en énergie avec différentes technologies de raccordement, QUINT POWER garantit avec fiabilité l'alimentation de votre installation.

Alimentation, monophaséeAlimentation de 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Surveillance préventive du fonctionnementxx
Préconfiguration sur commandex 
Choix entre raccordement Push-in ou vissé x
Réserve de puissance statiquexx
Réserve de puissance dynamiquexx
Éclateur à gaz intégréx 
Faible profondeur d'appareil x
Design robustexx
Rendement élevéxx

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service


Alimentation QUINT POWER avec 40 A

Puissance et disponibilité élevées de l’installation