Applications en zone explosible

Applications en zone explosible

Protection dans les zones sensibles

Les équipements de protection à sécurité intrinsèque et antidéflagrants garantissent des signaux fiables dans les zones Ex.

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Applications en zone explosible

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des conditions d'environnement particulières entraînent des exigences particulières en termes de protection antisurtension. Avec les parasurtenseurs destinés aux applications situées dans des zones explosibles, vous bénéficiez d'une protection adaptée pour garantir une disponibilité maximale même dans les zones sensibles.

Avantages

  • Installation peu encombrante avec des équipements de protection ultra-compacts
  • Polyvalence : formats et connectiques adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à des parasurtenseurs enfichables
  • Utilisation universelle dans des zones explosibles grâce aux homologations ATEX et CEIEx

Applications en zone explosible

TERMITRAB complete pour applications Ex  

TERMITRAB complete pour applications Ex

Dans l'industrie chimique et pétrochimique, les atmosphères explosibles liés aux processus techniques sont fréquentes. Elles sont provoquées p. ex. par des émissions de gaz, de vapeurs ou de brouillards. Mais il peut également y avoir des atmosphères explosibles dans des minoteries, des silos, des usines de sucreries et de produits alimentaires.

Les parasurtenseurs pour zone Ex répondent à ces conditions particulières. Les articles répondent aux exigences du type de protection offerte par la sécurité intrinsèque. Comme tous les parasurtenseurs pour circuits à sécurité intrinsèque sont classés dans la catégorie « Ex ia », ils assurent une sécurité maximale. Même en supposant qu'il y ait deux défaillances indépendantes l'une de l'autre, dans cette catégorie, les équipements d'exploitation ne peuvent en aucun cas provoquer d'incendie.

L'installation est compatible avec la Zone 1 Ex, la zone 2 Ex ou la zone Non-Ex. Il est possible de rediriger des signaux raccordés jusqu'à la zone 0 Ex. Certains articles répondent également aux exigences du type de protection antidéflagrante. Les homologations sont conformes à ATEX et CEIEx.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer