Connecteurs

Connecteurs

Connexion sûre

Réalisez un câblage terrain en toute flexibilité avec les connecteurs à confectionner.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec nos connecteurs à confectionner, vous pouvez câbler les différentes longueurs de câbles en toute flexibilité sur le site. Les différentes techniques de raccordement garantissent une procédure rapide et sûre.

Avantages

  • Câblage flexible grâce à une vaste gamme de produits
  • Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
  • Gain de place grâce aux connecteurs à grand nombre de pôles
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés

Connecteurs à confectionner

Techniques de raccordement pour connecteurs à confectionner

Techniques de raccordement pour connecteurs à confectionner

Vous souhaitez câbler rapidement différentes longueurs de câbles sur le site ? Phoenix Contact propose pour cela des connecteurs à confectionner avec les techniques de raccordement suivantes :

  • raccordement Push-in
  • raccordement autodénudant (IDC) QUICKON ;
  • raccordement à sertir ;
  • raccordement Piercecon ;
  • raccordement vissé.

Si les exigences sont plus élevées, des connecteurs blindés à confectionner sont à votre disposition.

Raccordement autodénudant : câblage en une fraction de seconde avec QUICKON

Raccordement QUICKON M12  

Raccordement QUICKON M12

QUICKON offre le raccordement le plus rapide qui soit pour les connecteurs M12. Le contact autodénudant supprime l'isolation du fil. Il met en contact le conducteur par un effet de tension à ressort, et est très résistant aux vibrations et étanche aux gaz.

Raccordement à sertir : compact et automatisable

Raccordement à sertir M12  

Raccordement à sertir M12

Le raccordement à sertir assure un raccordement rapide et automatisé lorsqu'un grand nombre de câbles doit être équipé. Le connecteur extrêmement compact convient aux applications ferroviaires.

Raccordement Piercecon : pour une densité d'assemblage élevée

Raccordement Piercecon M12  

Raccordement Piercecon M12

Les connecteurs dotés du raccordement Piercecon se caractérisent par leur format certes compact, mais offrant un grand nombre de pôles. La mise en contact est assurée par une épissure de contact, qui pénètre dans les fils uniques de manière axiale.

Raccordement vissé : un grand classique éprouvé

Raccordement vissé M12  

Raccordement vissé M12

Le raccordement vissé fait partie des incontournables de la technique de raccordement. Vous pouvez équiper rapidement et correctement sur site différents conducteurs et qualités de conducteurs.

Versions spécifiques au client

Solutions sur mesure pour câblage de capteurs/actionneurs de Phoenix Contact  

Solutions sur mesure

Malgré une gamme exhaustive de connecteurs industriels, notre offre standard ne nous permet pas toujours de donner satisfaction à nos clients.

C'est pourquoi nous souhaitons développer de façon rapide et flexible des solutions sur mesure, que ce soit pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils.

Le centre de services dédié aux connecteurs industriels de Phoenix Contact met au point un produit sur mesure en quelques jours selon vos exigences.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Service

Connecteurs ronds blindés

SACC QUICKON pour les données et les signaux.


Connecteurs pour capteurs/actionneurs

Equiper rapidement et simplement des connecteurs blindés.


Connecteur Push-in non blindé M12

Raccordement facile du connecteur non blindé grâce au Push-in.