Retour au sommaire

Tout pour PROFINET

En tant que spécialiste de l'automatisation leader au niveau mondial, Phoenix Contact propose une gamme complète d'éléments pour la construction de réseaux PROFINET : des composants matériel et logiciels aux câbles et connecteurs. Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres contribuent à améliorer la rentabilité de vos machines et installations lorsqu'ils sont associés à d'autres produits Phoenix Contact.

Logiciel d'automatisation PC Worx

 Logiciel de programmation PC Worx  

Logiciel de programmation PC WORX

La commande est le cœur d'un système PROFINET. Vous pouvez programmer nos commandes de façon globale avec le logiciel d'automatisation PC WORX.

Le logiciel vous assiste dans la configuration du réseau PROFINET, dans la programmation d'après la norme CEI 61131, ainsi que dans la mise en service et le diagnostic de tous les composants.

Haut de la page

Solutions radio fiables

Systèmes radio industriels pour PROFINET  

Une communication PROFINET fiable avec les systèmes radio industriels

Dans votre réseau PROFINET, bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûr, performant et simple à entretenir. En fonction de l'application et de l'exigence, utilisez la technologie appropriée :

  • Industrial Wireless LAN - Pour la connexion de nombreux équipements bus portables dans un réseau étendu à performance élevée.
  • Industrial Bluetooth - pour la liaison très facile des composants d'automatisation, même en parallèle avec d'autres systèmes radio.
Haut de la page

Switches Ethernet industriel pour PROFINET

Switches Ethernet industriel pour PROFINET  

Switches Ethernet industriel pour PROFINET

Pour chaque application PROFINET, choisissez le switch adéquat :

  • Switches à classe de conformité A et à structure rationnelle avec filtre PTCP, permettant la stabilisation de votre réseau PROFINET.
  • Switches à classe de conformité B et à structure intelligente avec périphérique PROFINET intégré pour la configuration et le diagnostic directement à partir du système de régulation et de commande, LLDP pour la reconnaissance automatique de topologie et avec le protocole Media Redundancy Protocol (MRP) pour une redondance rapide.
  • Switches PROFINET IRT à classe de conformité C, avec technologie ERTEC intégrée et propriétés optimales en temps réel et hiérarchisation très élevée des données PROFINET grâce au dispositif de Cut-Thorough-Switching.

 

Haut de la page

Systèmes de commande performants

Commandes modulables pour PROFINET  

Commandes modulables pour PROFINET

Pour les tâches de contrôle de moyenne ou de grande envergure, nous vous proposons une API pouvant être étendue de façon modulaire, également pour les profilés. De plus Phoenix Contact fournit des commandes multifonction informatisées avec interfaces PROFINET.

Haut de la page

Convertisseur de média flexible

Convertisseur de média pour PROFINET  

Convertisseur de média pour PROFINET

Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications Ethernet, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de l'état transparent à la fibre optique.

Pour chacune de vos applications, nous vous proposons la technologie appropriée : des convertisseurs de média à longueur d'ondes de 1300 nm pour des distances particulièrement longues, des appareils de 660 nm pour un maniement aisé de la technologie POF/HCS et des convertisseurs de média à technologie WDM pour la transmission monofibre, par ex. dans les applications tournantes.
Les convertisseurs de média à mode de fonctionnement Pass-Through permettent des temps de latence courts et conviennent particulièrement aux applications en temps réel, comme PROFINET RT.

Haut de la page

Une protection antisurtension efficace

Adaptateur de protection et parafoudre  

Adaptateur de protection et parafoudre

Augmentez la sécurité de votre installation avec la protection antisurtension très efficace de Phoenix Contact. Spécialement pour la protection d'interfaces PROFINET, nous mettons à votre disposition l'adaptateur RJ45 DATATRAB.

Haut de la page

Clarté du câblage de l'armoire électrique

Panneau de distribution avec différentes possibilités de raccordement  

Panneau de distribution avec différentes possibilités de raccordement

Vous êtes à la recherche d'une alternative à la confection sur site de connecteurs RJ45 ? Les panneaux de distribution sont la solution idéale.

Vous pouvez réaliser le câblage d'armoires électriques sur le terrain en fonction de la version sélectionnée, tout simplement avec une borne à vis ou à ressort ou avec une borne de raccordement LSA. Le raccordement aux équipements terminaux s'effectue ensuite avec des câbles patch RJ45 préconfectionnés.

Vous installez le panneau de brassage sur le profilé en un clic dans l'armoire électrique.

Haut de la page

Systèmes de câblage préconfectionnés

Câbles et connecteurs mâles  

Câbles et connecteurs mâles

La gamme de produits PROFINET de Phoenix Contact comprend des câbles et des connecteurs mâles adaptés à chaque conception d'installation. Jugez par vous-même :

  • Connecteur RJ45 avec degrés de protection IP20 et IP67
  • Connecteurs mâles M12 avec degrés de protection IP65 et IP67
  • Connecteur mâle destiné à la répartition de l'énergie
  • Tous types de câbles courants pour armoire électrique et panneau
Haut de la page

Systèmes à modules I/O pour l'installation en armoire électrique ou sur le terrain

Systèmes à module I/O pour PROFINET  

Systèmes à module I/O pour PROFINET

Avec les familles de produits AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline et Ruggedline, Phoenix Contact propose des systèmes à modules I/O compatibles avec PROFINET répondant aux exigences les plus variées :

  • dans les versions IP 20 et IP 65/67
  • dans un modèle compact ou modulaire
  • grâce à une forte diversité fonctionnelle
  • grâce à des certifications internationales
Haut de la page

Lampes machine PLD – éclairage intelligent

Intégration complète de l'éclairage dans votre machine – grâce au module de communication PLD

Intégration intelligente de la lumière - avec les lampes machine PLD

Les lampes de machine PLD de Phoenix Contact servent de référence en matière d'éclairage efficace des installations industrielles : technologie LED, lumière non-éblouissante, interface de communication ainsi que montage en série via câblage M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC.

Le module de communication PLD pour PROFINET vous permet d'accéder à tous moments à vos unités lumineuses, de les paramétrer et d'intégrer vos luminaires de façon encore plus ciblée. Vous disposez ainsi de votre solution d'éclairage personnalisée.

Haut de la page

Isolateurs réseau pour PROFINET

Isolateurs réseau pour PROFINET  

Isolateurs réseau pour PROFINET

Nos isolateurs servent d'isolation galvanique jusqu'à 4 kV dans les réseaux Ethernet à base de cuivre. Ainsi, ils protègent les appareils Ethernet et les interfaces, ce qui améliore de manière significative l'immunité dans des conditions industrielles.

Les appareils répondent aux exigences relatives aux applications ferroviaires selon les normes EN 50121 et EN 50155.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Tout pour PROFINET

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer