PROFINET est idéal pour l'automatisation : technologie Ethernet, extrêmement flexible et performant.
En tant que spécialiste de l'automatisation, leader au niveau mondial, Phoenix Contact propose une gamme complète d'éléments pour l'élaboration de réseaux PROFINET : des composants matériels et logiciels aux câbles et connecteurs. Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres contribuent à améliorer la rentabilité de vos machines et installations lorsqu'ils sont associés à d'autres produits Phoenix Contact.
Pour les tâches de contrôle de moyenne ou de grande envergure, nous vous proposons des API extensibles par module, également pour les profilés. De plus, Phoenix Contact fournit des automates multifonctions informatisés avec interfaces PROFINET.
Avec les gammes de produits Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline et Ruggedline, Phoenix Contact propose des systèmes d'E/S compatibles avec PROFINET répondant aux exigences les plus variées :
La commande est le cœur d'un système PROFINET. Vous pouvez programmer nos commandes de façon globale à l'aide du logiciel d'automatisation PC WORX.
Le logiciel vous assiste dans la configuration du réseau PROFINET, dans la programmation d'après la norme CEI 61131, ainsi que dans la mise en service et le diagnostic de tous les composants.
Pour chaque application PROFINET, choisissez le switch adéquat :
Dans votre réseau PROFINET, bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûr, performant et simple à entretenir. En fonction de l'application et de l'exigence, utilisez la technologie appropriée :
Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications Ethernet industrielles, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de manière transparente sur la fibre optique.
Pour chacune de vos applications, nous vous proposons la technologie appropriée : des convertisseurs de média à longueur d'ondes de 1300 nm pour des distances particulièrement longues, des appareils de 660 nm pour un maniement aisé de la technologie POF/HCS et des convertisseurs de média à technologie WDM pour la transmission monofibre, par ex. dans les applications tournantes.
Les convertisseurs de média à mode de fonctionnement Pass-Through permettent des temps de latence courts et conviennent particulièrement aux applications pour lesquelles le temps est un facteur critique, comme PROFINET RT.
Augmentez la sécurité de votre installation avec le parafoudre basse tension très efficace de Phoenix Contact. Spécialement pour la protection d'interfaces PROFINET, nous mettons à votre disposition l'adaptateur RJ45 DATATRAB.
Nos isolateurs servent d'isolation galvanique jusqu'à 4 kV dans les réseaux Ethernet à base de cuivre. Ainsi, vous pouvez protéger vos appareils et interfaces Ethernet. Ce qui améliore de manière significative l'immunité dans des conditions industrielles.
Les appareils répondent aux exigences relatives aux applications ferroviaires selon les normes EN 50155 et EN 50121.
Vous êtes à la recherche d'une alternative à la confection sur site de connecteurs RJ45 ? Les panneaux de distribution sont la solution idéale.
Vous pouvez réaliser le câblage d'armoires électriques sur le terrain en fonction de la version sélectionnée, tout simplement avec une borne à vis ou à ressort ou avec une borne de raccordement LSA. Le raccordement aux équipements terminaux s'effectue ensuite avec des câbles de jonction RJ45 prééquipés.
En un seul clic, vous installez les panneaux de brassage sur le profilé dans l'armoire électrique.
La gamme de produits PROFINET de Phoenix Contact comprend des câbles et des connecteurs adaptés à chaque conception d'installation. Jugez par vous-même :
"$pageName" sur