PLCnext Control

PLCnext Control

Ouverts et innovants

Les PLCnext Controls sont les API pour la PLCnext Technology et pour votre automatisation de demain.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans PLCnext Control

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les PLCnext Controls, vous travaillerez avec des langages de programmation en toute liberté, qu'il s'agisse de la CEI 61131-3 ou des langages évolués. L’adaptabilité illimitée grâce à l’intégration rapide et facile de logiciels libres, d’applications et de normes de communication actuelles et futures, et la mise en réseau intelligente par la connexion au cloud vous offrent une liberté infinie lors du passage à l’ère numérique.

Avantages

  • Deux API de classes de puissance différentes permettent un ajustement idéal à votre tâche d’automatisation
  • La connexion intégrée au Proficloud permet d’analyser les données de vos machines et installations à travers le monde
  • Grâce aux logiciels libres et aux applications, il est possible d’adapter les PLCnext Control à vos différents cas d'utilisation
  • Système d’exploitation Linux ouvert et prise en charge des langages évolués
  • Les PLCnext Control font partie du système COMPLETE line

Ouvert et innovant – PLCnext Control pour une extension modulaire

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control ouvert de la série Axiocontrol

Parmi la série des Axiocontrols robustes, Phoenix Contact propose plusieurs API basés sur la PLCnext Technology. Ils sont prévus pour la programmation en langage évolué, mais aussi pour la programmation classique avec CEI 61131-3.

L'extension des API est possible avec des modules pour le côté gauche ainsi qu'avec les systèmes E/S IP20 Axioline et Inline.

Malgré leur design compact, les deux cœurs de processeurs ARM®-Cortex®-A9 de 800 MHz chacun, assurent une performance excellente et l'échange rapide des données. Le modèle Security repose sur un module de plateforme sécurisée (TPM) pouvant accueillir des certificats d'utilisateurs.

Une connexion au cloud peut être réalisée en scannant tout simplement un code QR directement sur l’API.

Si vous souhaitez juger par vous-même la fonctionnalité, le maniement et les performances de la PLCnext Technology dans le cadre d’une petite application, essayez le kit de démarrage et ses composants préinstallés pour vos applications tests. Commandez un kit de démarrage et bénéficiez d’un accès gratuit pendant un an au Proficloud.

Sécurisé et ultraperformant – PLCnext Control pour les grands réseaux avec des participants sécurisés

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control à haute performance pour langages évolués

Le nouveau RFC 4072S est le premier automate hautes performances basé sur la PLCnext Technology. Il associe une sécurité maximale et deux CPU indépendantes ainsi qu’un système 4 cœurs ultraperformant, permettant d’exploiter des réseaux étendus, regroupant jusqu’à 300 participants sécurisés.

L’interface utilisateur facile, offrant un maniement amélioré grâce à l’interface tactile résistive, assure un niveau de surveillance élevé.

Avec le serveur OPC UA intégré, l’API est d’ores et déjà parfaitement équipé pour répondre aux exigences futures, grâce à son protocole de communication standardisé.

Les programmations standard et de sécurité peuvent être réalisées avec le logiciel de programmation d’API, PLCnext Engineer.

Logiciel de programmation d’API PLCnext Engineer et plug-ins

Logiciel de programmation d’API PLCnext Engineer  

Logiciel de programmation d’API PLCnext Engineer avec plug-ins pour des solutions de logiciels personnalisées

PLCnext Engineer est le logiciel de programmation d’API flexible pour la nouvelle génération d’API avec la PLCnext Technology. Il réunit toutes les fonctions de base pour la configuration, la programmation, la visualisation et le diagnostic. Interfaces simplifiées, programmation orientée objet et fonctions modifiables individuellement : il ne s’agit ici que d’un aperçu des nouvelles fonctionnalités.

Pour la programmation de vos propres blocs CEI 61131-3, vous pouvez utiliser les outils de développement PLCnext Technology pour Visual Studio. L’installation comprend tous les outils nécessaires pour configurer facilement votre propre bibliothèque, avec des fonctions et des blocs de fonction programmés en C#.

Pour la programmation en C++, vous avez besoin du kit de développement de logiciel (Software Development Kit, SDK), adapté au firmware (micrologiciel) de votre contrôleur et de votre système d’exploitation. Nous vous recommandons en plus l’environnement de développement Eclipse, avec notre plug-in et le Library Builder pour la création de programmes pour PLCnext Engineer.

Applications pour PLCnext Control dans le PLCnext Store

PLCnext Store  

Applications pour PLCnext Control dans le PLCnext Store

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (applis) pour les utilisations industrielles de la technique d’automatisation. Celles-ci vous permettent d’ajouter directement et facilement des fonctions techniques au PLCnext Control.

Accélérez le développement de vos applications et utilisez des applications tout-en-un, sans connaissances spéciales en programmation.

Prêt à l’emploi : cela signifie que, grâce au PLCnext Store, un PLCnext Control peut p. ex. être transformé en un API pour parc solaire, facilement et sans programmation.

Aujourd'hui, Phoenix Contact propose de nombreuses bibliothèques de logiciels pour PLCnext Engineer. Celles-ci peuvent être téléchargées dès maintenant sous forme d'applications dans le PLCnext Store.

Une application de développement (dev-app) permet d'ajouter facilement à la PLCnext Technology l'environnement de la durée de fonctionnement de votre choix. Il est ainsi possible d’utiliser des langages de programmation spécifiques à un secteur, tels que Codesys, Java, Python et S5 (environnement de la durée de fonctionnement Siemens).

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer