PC WORX est le logiciel d'ingénierie globale pour toutes les commandes de Phoenix Contact. En un seul outil, PC WORX réunit la programmation selon la norme CEI 61131, la configuration du bus de terrain et le diagnostic de l'installation. Cela implique pour vous une coordination parfaite du logiciel et du matériel. Avec PC Worx vous pouvez réaliser de vastes concepts d'automatisation. En fonction de nombre de modules I/O à supporter, choisissez entre deux versions : PC WORX BASIC et PC WORX PRO. De plus, afin de vous aider à débuter rapidement dans le domaine de l'automatisation de petites commandes, nous vous proposons le logiciel gratuit de programmation PC WORX EXPRESS.
Avec PC WORX vous programmez de façon efficace toutes les tâches d'automatisation, même les plus exigeantes. De plus le logiciel propose une grande variété de fonctions très utiles.
Programmer de façon flexible. PC WORX supporte tous les protocoles de bus communs et comprend de nombreuses fonctions utiles pour la configuration de bus.
Augmentez la disponibilité de l'installation et utilisez les nombreuses fonctions PC WORX servant à la surveillance et au diagnostic.
PC WORX vous propose des modèles de projet prédéfinis, adaptés aux commandes de Phoenix Contact. Cela signifie que vous n'êtes plus obligés de paramétrer chaque commande individuellement, et économisez ainsi beaucoup de temps.
Programmez selon vos préférences. PC Worx supporte tous les langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3.
Vérifier votre programme : avec l'analyseur logique du logiciel PC Worx, détectez et corrigez les fausses dépendances.
Un connexion en ligne vous permet d'accéder aux nombreuses fonctions de PC WORX : utilisez ces possibilités indépendamment du lieu.
Le logiciel PC Worx se caractérise par un maniement simple et intuitif. De nombreuses propriétés ont été élaborées de façon à vous simplifier la programmation.
Votre avantage
L'interface de programmation est claire et plus lisible ce qui vous permet d'éditer rapidement et facilement.
Grâce à l'environnement de simulation intégré, vous pouvez tester votre programme sans recourir à une API matériel. Il devient alors très simple d'appliquer à l'installation réelle ce que vous avez simulé.
PC Worx propose de vastes possibilités de diagnostic. En cas de dysfonctionnements, ses nombreuses fonctions de débogage vous permettront de trouver rapidement la source d'erreur et ainsi de raccourcir le temps de mise en service.
"$pageName" sur