Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Une diversité unique

Réalisez des raccordements pour C.I. faciles à entretenir, pour les signaux, les données et la puissance.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit un raccordement vissé ou à ressort Push-in, un bloc de jonction pour C.I. ou un connecteur facile à entretenir, de deux à 24 pôles : la gamme complète de produits MINICONNEC propose la technique de raccordement adaptée à la transmission de signaux, de données ou de puissance, pour la quasi-totalité des applications.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce aux multiples techniques de raccordement, telles que le raccordement vissé ou à ressort
  • Grande gamme d'applications, grâce aux différents pas et nombres de pôles
  • Fiabilité maximale grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Prise en charge compétente de la conception, grâce à des spécialistes produit expérimentés
  • Les modèles adaptés et spécifiques au client permettent des solutions personnalisées

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.  

Blocs de jonction pour C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. permettent une transmission simple et fiable des signaux, des données et de la puissance directement sur le circuit imprimé. Ce type de raccordement peu encombrant est bien adapté à un grand nombre d'applications dans la production et dans l'industrie.

  • Pour des sections de conducteur de 0,14 à 95 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 232 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm

Connecteurs mâles pour C.I.

Connecteurs mâles pour C.I.  

Connecteurs mâles pour C.I.

Nos connecteurs mâles pour C.I. garantissent un circuit imprimé universel, facile à entretenir, pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers secteurs et marchés.

  • Pour des sections de conducteur de 0,14 à 35 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 125 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, autodénudant, Pierce ou serti
  • Dispositif de verrouillage à l'aide de systèmes d'encliquetage ou de brides vissées

Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte  

Connecteurs carte-à-carte

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première fois des solutions blindées et non-blindées pour la transmission des signaux et des données. Réalisez les orientations individuelles des circuits imprimés avec différents types, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, dans les pas de 0,8 mm et 1,27 mm.

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité  

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés, de manière sécurisée et fiable à travers la paroi du boîtier. Différentes techniques de raccordement permettent des solutions de transfert flexibles.

  • Pour des sections de conducteur de 4 à 150 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou par tige filetée
  • Pour des épaisseurs de paroi de 1 à 6 mm

Blocs de jonction C.I. configurables

Blocs de jonction C.I. configurables  

Blocs de jonction C.I. configurables

Les blocs de jonction C.I. configurables de la série SPT modular alimentent vos équipements électroniques industriels avec une résistance au claquage jusqu'à 1 500 V. Le configurateur des produits vous guide rapidement jusqu'à votre bornier : avec des gammes de couleurs avancées, en option avec des sections à combinaisons différentes et avec un accès permanent à vos données de configuration.

Raccordements pour C.I. spécifiques au client

Connecteur pour circuit imprimé  

Raccordements pour C.I. spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution de raccordement individuelle ? Phoenix Contact offre une grande palette de solutions spécifiques aux besoins de ses clients - qu'il s'agisse d'une variante proche de la gamme de série ou d'une toute nouvelle conception.

  • Variantes de couleur en noir, gris clair, gris et bleu
  • Repérages individuels
  • Détrompage pour une sécurité renforcée
  • Solutions individuelles sur demande

Informations complémentaires
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs

Service


Compétence et davantage

Découvrez notre monde des connecteurs et des boîtiers électroniques.


Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Solutions de raccordement innovantes

Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques

Découvrez nos nouveaux connecteurs pour la transmission des signaux, des données et de la puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Voir les nouveautés de 2020/2021