Boîtiers multifonctions ME-PLC

Boîtier multifonctions­ ME-PLC

Système de boîtier pour automates

Câblage ultra-rapide avec connectique pré-équipée en façade et connecteurs de bus sur rail DIN

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers multifonctions ME-PLC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques multifonctions de la gamme ME-PLC sont parfaits pour les applications avec un grand espace de montage, et une technique de raccordement en façade. Ce système de boîtier offre une grande surface d'équipement des circuits imprimés et des connecteurs de bus sur rail DIN performants, pour une variété d'applications maximale.

Avantages :

  • Module de raccordement en façade avec technique à levier pour un confort élevé de raccordement
  • Les boîtiers de grandes dimensions offrent beaucoup de place sur le circuit imprimé
  • Transfert aisé des données et de la puissance avec des connecteurs de bus sur rail DIN de maximum 50 pôles
  • Version universelle de flasque, pour une technique de raccordement au choix

Raccordement en façade enfichable

Raccordement en façade enfichable  

Raccordement en façade enfichable, grâce à des modules de raccordement pivotants

Le système offre des possibilités de raccordement aisé grâce aux modules de connectique pivotants.

  • Technique de raccordement positionnée en façade
  • Connexion et déconnexion faciles grâce au levier
  • Totalement pré-équipé avec un raccordement rapide à ressort Push-in pour un maximum de 36 pôles

Connecteurs de bus sur rail DIN

Connecteurs de bus sur rail DIN  

Connecteurs de bus sur rail DIN, pour une communication de module à module

Combinez le boîtier électronique ME API avec deux modèles différents pour une flexibilité maximale. Les deux modèles sont fournis sous forme de kit d'équipement (c.-à-d. sans circuit imprimé et non montés). Cela permet d'intégrer facilement des conceptions de circuits imprimés personnalisées et adaptées à l'application. Vous obtenez ainsi la fonctionnalité nécessaire à votre application.

  • 50 pôles dans le rail DIN, 40 pôles dans l'appareil
  • 10 pôles dans le rail DIN, 10 pôles dans l'appareil

Beaucoup de place

Beaucoup de place dans le boîtier  

Les grandes dimensions permettent d'avoir beaucoup de place

Les grandes dimensions et les versions universelles de flasque vous assurent beaucoup de place pour la conception de votre schéma d'implantation des circuits imprimés.

  • Dimensions : L x H x P : 40 x 180 x 145 mm
  • Beaucoup de place pour vos composants électroniques personnalisés
  • Versions de flasque universelles

 

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques  

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

À propos des boîtiers multifonctions de Phoenix Contact

Les boîtiers multifonctions se caractérisent par une grande variabilité, et un maintien sécurisé sur le rail DIN. Ces boîtiers vous permettent ainsi de développer de nouveaux concepts d'appareils multifonctions. Vous bénéficiez d'une grande flexibilité de choix de la technique de raccordement, ainsi que d'un câblage convivial et rapide avec les raccordements en façade. Le connecteur de bus sur rail DIN permet de concevoir facilement des systèmes d'appareils modulaires.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements


Boîtiers multifonctions ME-PLC

Boîtiers électroniques multifonctions pour automates complexes.