Boîtiers multifonctions ME-IO

Boîtiers multifonctions ME-IO

Système de boîtier avec connectique en façade

Un boîtier et de nombreuses possibilités de raccordement : tel est le concept du système de boîtier ME-IO.

Retour Boîtiers multifonctions

Catégories

Rechercher dans Boîtiers multifonctions ME-IO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de boîtier ME-IO est spécialement adapté aux applications disposant d'un espace de montage réduit. La connectique Push-in en façade et le format compact permettent l'implémentation de petits appareils comportant jusqu'à 54 pôles.

Avantages :

  • Trois largeurs de module (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) permettant des applications variées
  • Raccordement simple en façade pour le transfert de signaux, données et puissance
  • Capacité de raccordement élevée : connecteurs de raccordement à 4 ou 6 pôles dans des pas de 3,45 mm et 5,0 mm
  • Nombreuses possibilités de combinaisons de capots et de connecteurs
  • Les connecteurs pontés comme raccordement TWIN remplacent les embouts TWIN

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates  

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates

La gamme de produits ME-IO offre des modèles de boîtiers spécifiques et des accessoires pour la mise en place d'un système complet avec automate, coupleur de bus et différents modules d'E/S. Différents modèles et connectiques permettent des solutions système extrêmement flexibles.

  • Modèle L pour une intégration optimale de connecteurs de données, comme RJ45 et D-SUB
  • Mise en place flexible du circuit imprimé, verticalement ou parallèlement au profilé
  • Connecteur sur profilé pour l'intercommunication des modules

Facile à installer et à démonter

Facile à installer et à démonter  

Facile à installer grâce au système Lock and Release

Verrouillez et déverrouillez rapidement et facilement les connecteurs avec le système Lock and Release.

  • Remplacement rapide d'un module sans travaux de raccordement onéreux et fastidieux
  • Aucun outil spécial requis
  • Fixation sécurisée

Câblage rapide

Câblage rapide  

Câblage rapide avec le raccordement à ressort Push-in

Grâce à la connectique Push-in, vous pouvez câbler facilement, rapidement et sans utiliser d'outils.

  • Jusqu'à 54 pôles par module
  • Largeurs de 18,8 mm, 37,5 mm et 75,2 mm
  • Variantes de connecteurs TWIN

Connectique personnalisée

Connectique personnalisée  

Vaste assortiment de connectique

Équipez vos composants électroniques avec les interfaces de communication les plus modernes. Nous vous proposons la connectique adaptée ainsi que le bon modèle de boîtier.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Connecteur sur profilé

Connecteur sur profilé  

Connecteurs sur profilé à 5 pôles

Le TBUS constitue l'un des connecteurs de bus à 5 pôles intégrés dans le profilé pour l'alimentation et la transmission de données. Il relie plusieurs modules électroniques montés sur le profilé. Le retrait d'un des modules de la rangée n'interrompt pas la chaîne de contacts.

  • Transmission parallèle des données avec un maximum de 5 pôles par profilé
  • Cinq contacts dorés pour une transmission jusqu'à 8 A et 125 V

Connexion aux boîtiers ME-MAX

Connexion aux boîtiers ME-MAX  

Raccordez les boîtiers ME-IO et ME-MAX

Utilisez les boîtiers ME-MAX pour moderniser votre système d'appareil basé sur ME-IO, par exemple grâce aux unités CPU ou aux modules Ethernet. Raccordez tout type de module avec le connecteur TBUS.

  • Utilisable avec tous les modèles de la famille ME-MAX
  • Utilisation universelle du connecteur TBUS pour un contact facile et fiable

Affichages visuels de signaux

Affichages visuels de signaux  

Affichages visuels de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont spécialement conçus d'après les boîtiers électroniques
  • Montage simple sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier ME-IO

Solution de boîtiers sur mesure pour les systèmes de commande modulaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer