Disjoncteurs électroniques multi-canaux

Disjoncteurs eacute;lectroniques multi-canaux

Protection pratique

Conviviale, simple, intuitive et facilement exploitable : la protection idéale de votre installation.

Retour Disjoncteurs électroniques

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques multi-canaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM et CBMC offrent de nombreuses fonctionnalités dans un espace réduit. Grâce à leur technique de raccordement Push-in, ils peuvent être utilisés en particulier dans la construction mécanique et la technologie de commande.

Avantages

  • Possibilités d'utilisation variées grâce aux différents niveaux d'intensité nominale
  • Montage facile et peu encombrant grâce à un design compact et à la technique de raccordement Push-in
  • Plus grande sécurité de l'installation grâce au mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales configurées
  • Domaines d'utilisation variés grâce à une grande plage de température et à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations

Disjoncteur CBM avec assistant d'intensité nominale

Disjoncteurs CBM à 4 et 8 canaux  

Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM

Protégez quatre à huit canaux en toute sécurité contre les surcharges et les courants de court-circuit avec les disjoncteurs multi-canaux CBM. Grâce à l'assistant intégré pour l'intensité nominale, le paramétrage des intensités nominales adaptées de votre récepteur devient un jeu d'enfant.Les paramètres sélectionnés peuvent être verrouillés électroniquement. Cela évite tout risque de mauvais paramétrage intempestif.

Le système d'alarme préventif intégré réduit le nombre de défaillances. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est donné par la DEL correspondante. De plus, il est possible d'utiliser une sortie de signal distincte pour la signalisation à distance.

La limitation de courant active permet d'utiliser de façon optimale l'alimentation raccordée en amont. Ainsi, il est possible d'installer des blocs d'alimentation plus petits et d'éviter des chutes de tension involontaires.

Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBMC compacts

Disjoncteurs CBMC à 4 canaux  

Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBMC compacts

Le disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences : il allie design compact et paramétrage individuel. Les quatre canaux peuvent être paramétrés en toute simplicité et sans outil avec le bouton à DEL.

Le système d'alarme préventif intégré réduit le nombre de défaillances, même avec un CBMC. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est émis par la diode électroluminescente correspondante.

Le CBMC représente une solution idéale, même pour les circuits homologués National Electrical Code (code électrique national) de classe 2. Les appareils paramétrables pour un à quatre ampères offrent une protection optimale aux conducteurs et aux capteurs.

Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de sécuriser toutes les applications avec un seul appareil.

Parfaitement adapté à votre installation

Configuration adaptée du disjoncteur à la commande  

CBMC : la protection d'appareil parfaitement adaptée à votre installation

Profitez de la protection optimale de votre installation et commandez les disjoncteurs préconfigurés selon vos exigences. Vous économisez ainsi le temps de programmation, vous pouvez intégrer le produit et le mettre directement en service.

Dès la commande, vous décidez des préréglages souhaités sur l'appareil à la livraison. Chaque intensité nominale est sélectionnée individuellement. Vous pouvez également décider si les valeurs préréglées pourront être modifiées ultérieurement ou si elles doivent rester figées. En cas de paramètres figés, les valeurs du courant peuvent même être imprimées sur la face avant du canal. Cela vous permet de consulter facilement les réglages du disjoncteur, même une fois monté.
Commandez la quantité souhaitée de votre disjoncteur entièrement personnalisé, au moins 1 unité.

Pour faciliter toute commande supplémentaire, le numéro de référence est indiqué sur le côté de l'appareil. Ainsi, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour une nouvelle commande.

Commande intelligente et surveillance intégrale

Disjoncteur CBMC avec interface IO-Link  

Communication IO-Link pour la transparence de l'installation

La gamme des produits CBMC comprend également des versions à interface IO-Link. IO-Link vous offre la possibilité d'intégrer entièrement les disjoncteurs dans la surveillance et la commande des processus. Ainsi, vous gardez toujours les données des processus sous les yeux et vous restez informé(e) partout et à tout moment.

La version de disjoncteur, avec sortie d'état et entrée de réinitialisation, vous permet d'augmenter les possibilités de diagnostic et de commande de votre installation. Car ce produit permet de réenclencher le circuit à distance. Ainsi, l'installation du disjoncteur est même possible dans des endroits difficilement accessibles.

Une autre version permet d'interrompre par une isolation galvanique les sorties de charge avec des relais. Contrairement à d'autres disjoncteurs électroniques, en cas de défaillance, la sortie sécurisée est non seulement branchée à haute impédance, mais aussi isolée galvaniquement.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Solution de disjoncteurs enfichables

Service


Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement


Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif