Gestion des moteurs et des machines

Démarreur moteur hybride – avec fonction de mise en réseau

Protection, mesure et surveillance économiques

Détectez tous les états de charge critiques, et mesurez avec précision l’énergie des moteurs et des machines.

Retour Appareillage électronique et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Gestion des moteurs et des machines

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Protégez vos moteurs et vos installations : le gestionnaire des moteurs de Phoenix Contact permet la détection de la sous-charge et de la surcharge avec un seul appareil. En cas d’urgence, il protège le moteur et coupe le système d’entraînement.

Surveillez vos moteurs et vos machines : la fonctionnalité de gestion électronique des machines de Phoenix Contact réunit une mesure précise de l’énergie avec l’affichage et la surveillance des paramètres essentiels des moteurs, des machines ou d’autres récepteurs triphasés.

Gardez toujours à l'œil les données de process, p. ex. les valeurs électriques (U, I, P, cos phi, S, B), les heures de service et les cycles.

Avantages

  • Protection moteur complète et intégrée, grâce au fonctionnement bimétallique et à l'évaluation de la thermistance
  • Protection des éléments importants de l’installation, grâce à des seuils de commutation et de signalisation à paramétrer au choix
  • Acquisition des données énergétiques sans système de capteurs complexe
  • Interface connecteur de bus sur rail DIN, pour la liaison et la transmission directes des données de process
  • Disponibilité plus élevée des installations, grâce aux intervalles de maintenance basés sur des données de process
  • Utilisation flexible dans l’armoire électrique centrale et dans le coffret électrique décentralisé
  • Les gestionnaires des moteurs et des machines font partie du système COMPLETE line

Gestionnaire de moteurs – une surveillance fiable

Surveillance fiable : commande précise et rapide

Les gestionnaires de moteurs de Phoenix Contact surveillent la sous-charge, la surcharge, le fonctionnement, les salissures et l’usure des moteurs. Ainsi, vous pouvez protéger à long terme les pompes, les servomoteurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les machines-outils.

Paramétrage simplifié

Le paramétrage s'effectue avec le concept FDT/DTM et le logiciel IFS-Conf de Phoenix Contact.

Gestionnaire de machines – Mesure rentable de l’énergie

Mesure précise avec un transformateur de courant externe

Grâce à la combinaison du gestionnaire de machines électronique et du transformateur de courant externe, vous pouvez surveiller les moteurs, les machines et les récepteurs triphasés d'une manière rentable. Il existe deux versions avec les plages de courant jusqu'à 90 A et 160 A.

Communication facile et permanente

Mettez en réseau le gestionnaire de machines, avec tous les systèmes de bus de terrain courants (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™) à l’aide d’une simple passerelle. Communication permanente pour l'Industrie 4.0, grâce à la transmission des données par OPC UA, disponible en option.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer