Blocs de jonction pour le secteur photovoltaïque

Blocs de jonction pour le secteur photovoltaïque

Innovation et compatibilité

Blocs de jonction innovants adaptés aux exigences spécifiques des technologies photovoltaïques.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour le secteur photovoltaïque

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec Phoenix Contact, concevez une alimentation électrique écologique et rentable. Depuis des décennies, nous sommes un partenaire compétent et fiable dans l'industrie photovoltaïque. Pour toutes les opérations de câblage, des blocs de jonction compatibles jusqu'à 1 500 V DC sont disponibles.

Avantages

  • Protection facile des modules, grâce à des blocs de jonction compacts à diodes et porte-fusibles
  • Isolation sécurisée des rangées avec les blocs de jonction sectionnables jusqu'à 1 000 V DC
  • Câblage rapide et peu encombrant, avec les barres d'équipotentialité compactes
  • Grande gamme de blocs de jonction à partir de 1 000 V DC
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Exigences en matière de blocs de jonction utilisés dans les applications photovoltaïques

Blocs de jonction pour les applications photovoltaïques  

Blocs de jonction pour les applications photovoltaïques

Alors que dans le secteur AC des installations solaires, il est possible d'utiliser principalement des produits standard, le secteur DC doit être examiné d'une manière plus spécifique. Afin de maintenir les pertes de puissance à un faible niveau, les panneaux photovoltaïques sont câblés en rangées, ce qui augmente la tension du circuit.
Les tensions en circuit ouvert des installations photovoltaïques peuvent atteindre 1 500 V DC.
Ces tensions DC élevées imposent des exigences particulières aux composants utilisés. Contrairement à la tension alternative, la tension continue disponible permet de former très facilement des lignes de fuite sur la surface des éléments isolants. Les composants installés dans cette zone doivent donc présenter des distances dans l'air et lignes de fuite plus élevées.
Afin de limiter les courants de retour possibles en cas de court-circuit, les différentes rangées sont protégées par des fusibles. Cela est réalisé de préférence avec des fusibles 10,3 x 38 mm pour les panneaux cristallins, et avec des diodes de blocage intégrées dans le circuit, pour les panneaux à couches minces.

Les blocs de jonction et les fusibles de Phoenix Contact répondent tout particulièrement aux exigences des installations photovoltaïques. Vous trouverez un résumé de tous les composants dans la brochure « Composants et systèmes pour le secteur photovoltaïque ».

Protection fiable pour les panneaux photovoltaïques cristallins et à couches minces

Protection pour les panneaux photovoltaïques cristallins ou à couches minces  

Protection pour les panneaux photovoltaïques cristallins ou à couches minces

Les modules cristallins se caractérisent par un rendement très élevé, dans de bonnes conditions d'ensoleillement. Ils fournissent des courants de rangées nettement plus élevés que ceux des panneaux à couches minces. Les blocs de jonction porte-fusibles compacts protègent les câbles des installations photovoltaïques contre les courants de retour dangereux. 

Les panneaux à couches minces se caractérisent par un comportement plus favorable en cas d'ensoleillement faible que celui des modules cristallins mais aussi par une plus grande sensibilité aux courants de retour. Pour une protection rapide et fiable contre les courants de retour, des diodes de blocage sont souvent montées en série.

Blocs de jonction universels UBAL pour les conducteurs en aluminium

Blocs de jonction Al/Cu UBAL  

Blocs de jonction Al/Cu UBAL

La nouvelle série de blocs de jonction Al/Cu UBAL a été contrôlée selon les normes les plus récentes, et elle est spécialement adaptée aux applications du secteur photovoltaïque.

Avec ces blocs de jonction universels, il est possible de câbler les conducteurs en aluminium ou les fils en cuivre dans un seul bloc de jonction.

Les blocs de jonction Al/Cu sont disponibles avec quatre sections, ce qui permet le raccordement des conducteurs en aluminium de 6 mm² à 240 mm² ainsi que celui des fils en cuivre de 2,5 mm² à 240 mm².

Blocs de jonction porte-fusibles à levier UK10,3‑HESI, pour le secteur photovoltaïque

Bloc de jonction porte-fusibles à levier  

Changement rapide et facile des fusibles, grâce au levier porte-fusible sur le devant.

Les blocs de jonction porte-fusibles à levier des séries UK 10,3-HESI 1000 V et UK 10,3-HESI 1500 V sont adaptés d'une manière optimale aux exigences du secteur photovoltaïque. Ils sont conformes aux normes les plus récentes (CEI 60947-3, CEI 60269-2, CEI 60269-6) et homologués UL. Les blocs de jonction UK 10,3-HESI permettent une manipulation pratique et sûre. Grâce au levier sur le devant, il est possible de changer rapidement et facilement les fusibles.

Vous gagnerez encore plus de temps avec la version 1 000 V à indicateur visuel. Là, le fusible défectueux est indiqué par une LED.

En plus de leur maniement convivial, les blocs de jonction UK 10,3-HESI ont un design avec une protection contre les contacts accidentels qui assure une sécurité élevée.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11