Boîtiers modulaires

Boîtiers modulaires

Protection flexible

Élaborez des solutions d'équipement complètes et flexibles, parfaitement adaptées à vos exigences.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Boîtiers modulaires ME-MAX
    Boîtiers modulaires ME-MAX

    D'une largeur comprise entre 12,5 et 90 mm, les produits ME-MAX offrent des solutions parfaitement adaptées à votre électronique.

Rechercher dans Boîtiers modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les exigences techniques et économiques relatives à l'électronique progressent constamment. Grâce aux boîtiers modulaires Phoenix Contact, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez la solution d'équipement parfaite. Vous économisez également de l'espace, du temps et de l'argent.

Avantages :

  • De nombreuses possibilités pour sélectionner le boîtier approprié grâce à une gamme complète
  • Boîtiers sécurisés, durables et élaborés pour appareils à usage (semi) industriel
  • Exploitation optimale de l'espace grâce aux largeurs utiles variables et aux différentes hauteurs de boîtier

Série ME

Boîtiers modulaires ME  

Boîtiers modulaires ME

Grâce aux les boîtiers électroniques ME, les circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques faciles à monter. Une connectique flexible, un connecteur de bus et un principe modulaire permettent une structure d'appareil adaptée à l'application.

  • Un système modulaire pour implémenter différentes formes d'appareil
  • Une vaste gamme de connectivité pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Structure de boîtier facile à monter
  • Connecteurs sur profilés ou transversaux fixes pour une communication entre modules

Série ME-MAX

Boîtiers modulaires ME-MAX  

Boîtiers modulaires ME-MAX

Boîtiers électroniques ME-MAX modulaires, fonctionnels et bien conçus pour l'électronique industrielle moderne : une connectique souple, un connecteur de bus et un principe modulaire permettent une structure d'appareil adaptée à l'application.

  • Des surfaces utiles optimales pour l'équipement de circuits imprimés, la commande et l'affichage
  • Connectiques sur mesure pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Contact entre appareils grâce à un connecteur de bus sur profilé

 

Série BC

Boîtiers modulaires BC  

Boîtiers modulaires BC

Une flexibilité maximale dans le choix de la forme : telle est l'idée au cœur de notre boîtier électronique modulaire de la série BC. Que vous souhaitiez beaucoup d'espace pour vos composants électroniques pour la connectique : le boîtier électronique BC 161.1 s'adapte à tous vos besoins de conception.

  • Boîtiers de grandes dimensions
  • Optimisé pour des coffrets d'installation conçus d'après DIN 43880
  • Contact entre appareils grâce à un connecteur de bus sur profilé

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier modulaire BC

Système de boîtier pour l'immotique.


Système de boîtier modulaire ME-MAX

Système de boîtier en forme de disque flexible.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer