Automates modulaires

API à fonctions extensibles

Des fonctions supplémentaires, des possibilités accrues

API à fonctions extensibles – solution de commande flexible pour tous les types d'installations.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose, avec ses automates programmables modulaires, une large gamme d'API pour toutes les exigences. Concevez votre solution d'automatisation sur mesure.

Presque tous les automates modulaires sont également disponibles avec une plage de température étendue pour s'adapter à des températures extrêmes.

Avantages

  • Flexibilité maximale – modules fonction et d'E/S juxtaposables selon les besoins
  • Communication grâce au serveur Web programmable intégré et à la grande diversité d'interfaces et de protocoles
  • Puissance sur mesure – grâce à la gamme étendue de classes de commandes
  • Longue durée de vie grâce au boîtier robuste et à l'électronique résistante CEM

Axiocontrol : rapide, robuste et simple

Automates modulaires Axiocontrol  

Axiocontrol : automates pour installations complexes

Les automates de la gamme Axiocontrol (AXC) sont la solution idéale pour les exigences élevées en termes de puissance et de robustesse. Associés au système d'E/S Axioline F de Phoenix Contact, les automates Axiocontrol offrent une vitesse maximale grâce à une liaison de bus directe. 

  • Choisissez AXC 1050 pour les tâches d'automatisation simples à intermédiaires et bénéficiez, par exemple, du bus local Axioline F, de PROFINET, de Modbus/TCP et d'une alimentation secourue intégrée.
  • AXC 3050 est l'automate optimal pour les applications intermédiaires à complexes qui nécessitent des possibilités de mise en réseau et des temps de traitement et de réaction particulièrement courts.

Contrôleur Inline – flexibilité éprouvée

Contrôleurs Inline : automates modulaires  

Standard des API modulaires : les automates ILC

Les contrôleurs Inline (ILC) représentent des standards éprouvés dans la gamme d'API de Phoenix Contact. Les automates peuvent prendre en charge de nombreux moyens de communication comme Ethernet, la téléphonie mobile ou fixe. Ils peuvent également être équipés de modules polyvalents Inline E/S et proposent un serveur Web intégré. 

  • Les automates Inline de classe 100 constituent le cœur du système Easy Automation. Les automates peuvent, sans programmation supplémentaire, communiquer avec une grande variété d'appareils de bus de terrain dans des réseaux Ethernet via les protocoles PROFINET et Modbus/TCP. Vous pouvez étendre la mémoire de paramétrage via une carte SD afin d'intégrer rapidement et facilement des bibliothèques de blocs de fonction supplémentaires.
  • Les automates Inline de classe 300 satisfont aux exigences élevées en matière de débit de données et de mise en réseau. Ils peuvent ainsi commander en toute fiabilité des applications de taille intermédiaire à importante, par exemple basées sur PROFINET.

Variantes ME – parfaites pour la construction mécanique

Automate modulaire pour la construction mécanique  

L'essentiel des fonctions pour la construction de machines dans un appareil compact

Les variantes ME de nos automates ILC ont été spécialement développées pour les exigences de la construction mécanique. Par exemple afin de pouvoir démarrer des entraînements via des pilotes de moteurs pas-à-pas ou des convertisseurs de fréquence.

Ces automates offrent toutes les fonctions des ILC de classe 100, plus des fonctions préinstallées pour la construction de machines.

Vous pouvez ainsi contrôler différents types d'entraînements sans autre module externe et y raccorder des capteurs. Pour l'acquisition de position, vous utilisez, selon la variante, des canaux d'entrée analogiques ou incrémentaux.

Flexibilité maximale pour l'infrastructure de bâtiments

Représentation ILC 2050 BI  

L'automate Inline pour l'infrastructure de bâtiments

L'ILC 2050 BI est le nouvel automate Inline dédié à l'infrastructure de bâtiments. Il propose une variété d'applications quasiment illimitée, par ex. dans l'automatisation dans le bâtiment et l'industrie, la commande d'immeubles en réseau ou dans les centres de données.

Des applications polyvalentes sont également prises en charge grâce à l'utilisation du logiciel. Vous utilisez l'appareil comme un régulateur d'ambiance sur place ? Alors programmez l'automate avec Sedona Framework™, qui fonctionne en temps réel. Pour une utilisation sous forme de serveur d'intégration dans le domaine de l'infrastructure de bâtiments, vous bénéficiez du logiciel performant Niagara Framework® lors de la conception.

Easy Automation – automatisation avec les automates modulaires de classe 100

Système d'automatisation Easy Automation  

Le système d'automatisation Easy Automation

Les commandes compactes modulaires de classe 100 constituent l'élément central du système Easy Automation de Phoenix Contact. Interface entre la commande centrale et le niveau des E/S, elles contrôlent efficacement le flux des données de votre installation.

La classe 100 implique une automatisation simplifiée : programmation intuitive grâce au logiciel gratuit PC WORX EXPRESS, visualisation gratuite avec WebVisit Express, extension flexible avec les modules E/S et fonctionnalités multiples à bas prix.

Kit de démarrage PROFINET pour une entrée rapide dans le monde de l'automatisation

Kit de démarrage PROFINET  

Kit de démarrage PROFINET

Le kit de démarrage PROFINET est destiné à tous ceux qui souhaitent se familiariser à moindre coût avec les avantages de la technologie PROFINET. Le kit comprend tous les composants nécessaires pour réaliser une application de test. En font partie entre autres : un automate Axiocontrol, des modules E/S du système Axioline, une alimentation électrique ainsi que le logiciel de programmation PC Worx. Vous pouvez ainsi concevoir vos propres applications de test et d'apprentissage.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer