Switches administrables pour une utilisation universelle

Des switches administrables pour une utilisation universelle

Utilisation flexible, configuration facile

Faites de votre réseau d'automatisation un réseau intelligent.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches administrables pour une utilisation universelle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les nombreux switches administrables polyvalents de Phoenix Contact vous garantissent une gestion à moindre frais de votre réseau Ethernet. Du switch d'entrée de gamme économique au switch modulaire ultra-performant, du réseau de machines au réseau d'installations énergétiques, nous avons pour vous le produit adéquat.

Avantages

  • Localisation et correction rapides des erreurs réseau grâce à des fonctions de diagnostic étendues
  • Débit de données important et vitesse élevée grâce à Fast Ethernet ou Gigabit
  • Conception de réseaux redondants pour une disponibilité accrue du système
  • Support utilisateur optimal grâce à l'utilisation de normes informatiques et de protocoles d'automatisation tels que PROFINET et EtherNet/IP™
  • Des possibilités de configuration simples et flexibles facilitent la mise en service et l'échange d'appareils

Le switch adapté à chaque application

Grâce à la mise en service simplifiée et de nombreux modèles aux fonctions adaptées aux applications, les switches administrables de Phoenix Contact vous permettent de gérer votre réseau Ethernet à moindre frais.

Pour les applications dans lesquelles étaient principalement utilisés des switches administrables jusqu'à présent, les modèles de la série 2000 et 2100 offrent de vastes possibilités de configuration et de surveillance.

Outre des fonctions étendues, les modèles 2200 et 2300 offrent une communication par fibre de verre ainsi que des homologations pour les zones maritimes ou l'industrie des process.

Les switches administrables des séries 3000 et 4000 vous offrent en outre diverses fonctions de sécurité et informatiques pour des réseaux d'infrastructure exigeants et sécurisés.

Le plus puissant de nos switches est le switch administrable modulaire. Ce switch Gigabit qui propose une fonction Layer 3 en option convient particulièrement à une utilisation dans un réseau d'automatisation et pour la connexion au réseau d'entreprise supérieur.

Switch 2000 /2100 : configuration et diagnostic dans un réseau de machines

Switch 2000 pour applications dans la construction mécanique

Les switches administrables de la gamme FL SWITCH 2000, et notamment les modèles 2000 et 2100 destinés à la construction mécanique, réunissent pour la première fois la simplicité d'un switch non administrable et l'intelligence d'un switch administrable. Grâce à des fonctions parfaitement adaptées les unes par rapport aux autres, ils optimisent la stabilité et la robustesse de votre réseau de machines. Différentes options pour une configuration rapide et simple du switch facilitent la mise en service de votre réseau.

Avantages :

  • Stabilisation du réseau de machines sans configuration fastidieuse grâce à un fonctionnement en mode non administrable avec mécanismes de redondance et fonctions de filtrage activés
  • Possibilités de configuration flexibles avec le mode Smart, la sauvegarde de la configuration, les protocoles SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Fonctions de diagnostic pour une localisation et une correction des erreurs réseau
  • Des filtres Multicast protègent le réseau des machines contre tout transfert de données non utile (IGMP-Snooping/Querier)

Switch 2200 /2300 : configuration flexible de réseaux d'automatisation robustes

Switch 2200/2300 avec homologations pour zone maritime et industrie des process

Les modèles 2200 et 2300 des switches administrables de la gamme 2000 possèdent de nombreuses fonctions, variantes et homologations pour les applications d'automatisation. Même dans les environnements difficiles comme le secteur maritime ou celui de la technique des processus, il est possible de mettre en œuvre des réseaux présentant des longueurs de ligne allant jusqu'à 80 kilomètres. De plus, les différents modèles avec différents types de raccordement par fibre de verre assurent une flexibilité maximale. Grâce à la compatibilité avec les fonctions LLDP et de filtrage Multicast étendues, il est également possible de les utiliser dans des réseaux PROFINET et EtherNet/IP™.

Avantages :

  • Possibilités de configuration flexibles avec le mode Smart, la sauvegarde de la configuration, les protocoles SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Intégration parfaite dans des réseaux PROFINET et EtherNet/IP™
  • Homologations pour les applications maritimes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) et l'industrie des process (ATEX, IECEx)
  • Fonctions de diagnostic étendues et sortie d'alarme numérique
  • Jusqu'à 4 raccordements en fibre de verre avec différents types de raccordement par fibre optique (SC, ST/BFOC, SFP) et des ports combinés (port RJ45 ou SFP)

Switch 3000/4000 : pour une sécurité réseau et une flexibilité accrues

Switch administrable 3000/4000 pour applications dinfrastructure

Pour les applications exigeantes, les switches administrables des séries 3000 et 4000 combinent des fonctions étendues de diagnostic, de puissance et de sécurité, associées à un temps de commutation de redondance de 15 ms seulement et des fonctionnalités conviviales. Les switches sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Les switches administrables de la série 3000 proposent un éventail étendu de connexions 10/100 MBit/s. La série 4000 offre en outre deux ports Gigabit pour la connexion à un réseau supérieur.

Les variantes E 3000E (pour les profilés normalisés) et 4800E (pour les armoires 19") conviennent tout particulièrement aux installations énergétiques et sont conformes aux strictes exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Ils vous garantissent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, une plage de température étendue et une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.

Avantages :

  • Variations de températures : -10 °C ... +60 °C et -45 °C ... +75 °C
  • Flexibilité élevée avec jusqu'à quatre ports FO permettant la conception de topologies en étoile ou en arbre, ainsi que la connexion de sous-réseaux à des réseaux supérieurs
  • Association de fonctions IEEE et de la redondance Extended Ring permettant d'obtenir des temps de commutation de 15 ms avec plusieurs centaines de switches dans l'anneau
  • Couplage de plusieurs anneaux
  • Commande facile grâce à une gestion basée sur le Web, d'une convivialité d'utilisation unique
  • Commande réseau : VLAN, multicast, trunking, mécanismes de filtrage
  • Commande de sécurité : liée à un port, 802.1x, comptes d'utilisateur

Switch administrable modulaire : parfait comme structure d'automatisation centrale

Switch administrable modulaire pour une communication Ethernet ultra-performante

Le switch administrable au format modulaire conçu par Phoenix Contact constitue la clé de voûte de votre système d'automatisation. Ses capacités étendues en font une solution adaptée à tous points de vue pour une communication Ethernet de très haut niveau. Les switches Gigabit modulaires permettent de répondre aux besoins en ports des applications industrielles grâce à leur conception modulaire. Par ailleurs, ils prennent en charge de nombreux protocoles et standards : les protocoles standards informatiques, tous les standards courants Gigabit Ethernet et Fast Ethernet, ainsi que les protocoles d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP™. En insérant une carte mémoire SD avec licence Layer 3, vous intégrez des fonctions de routage supplémentaires dans le switch Gigabit modulaire de Phoenix Contact. Ceci vous permet de router jusqu'à 28 fois selon le port, ou de faire fonctionner plusieurs routeurs de façon redondante.

Avantages :

  • Performances maximales avec 12 ports Gigabit intégrés maximum
  • Diagnostic sur site et configuration faciles grâce au large écran de commande
  • Connexion rapide à des réseaux supérieurs avec en option la fonction Layer 3 et une carte mémoire SD
  • Consommation d'énergie optimisée pour le profil PROFIenergy
  • Switch modulaire sur profilés le plus petit de sa catégorie avec seulement 287 mm de largeur
  • Grande souplesse d'utilisation grâce à une polyvalence totale des supports et jusqu'à 28 ports

Liste des modèles disponibles

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Switch administrable modulaire
Vitesse de transmission10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contact d'alarmeNonOuiOuiOui
Plage de température0 °C à +60 °C-40 °C à +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C à +55 °C
Tension d'alimentation18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redondant)24 ... 48 V DC (redondant)18,5 ... 30,2 V DC (redondant)
Fonctions de filtrage    
Quality of ServiceOuiOuiOuiOui
VLANOuiOuiOuiOui
Multicast / IGMP SnoopingOuiOuiOuiOui
Redondance    
Rapid Spanning Tree (RSTP)OuiOuiOuiOui
MRP-Manager / ClientNon / ouiOui / ouiNon / nonOui / oui
Fast Ring Detection (FRD)NonOuiNonOui
Large Tree SupportNonOuiNonOui
Redondance en anneau étendue 15 msNonNonOuiNon
Fonctions de gestion    
Configuration de ports, statistiques et utilisationOuiOuiOuiOui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)OuiOuiOuiOui
Address Conflict Detection (ACD)OuiOuiNonNon
Serveur DHCPBasé sur portBasé sur pool/port, option 82NonOption 82
Command Line Interface (CLI)OuiOuiNonOui
Protocoles d'automatisation    
PROFINET « Conformance Class C »AAAB
Périphérique d'E/S PROFINETNonNonNonOui
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
OuiOuiNonOui
Homologations    
Homologations maritimesNonOuiNonNon
Homologations EXNonOuiSelon le modèleNon
CEI 61850-3NonNonSelon le modèleNon

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer