Switches administrables 2000

Switches administrables 2000

Utilisation flexible, configuration facile

Faites de votre réseau d'automatisation un réseau intelligent.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches administrables 2000

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les réseaux d'automatisation étant de plus en plus grands et complexes, les fonctions de diagnostic, détection/résolution des problèmes automatique, sont particulièrement importantes. Partout où les switches non-administrables ne peuvent répondre à ces besoins, les switches administrables de la série 2000 offrent toutes les fonctions nécessaires à la configuration et à la surveillance.

Avantages

  • Stabilisation du réseau sans configuration fastidieuse en mode non administrable
  • Localisation et correction des erreurs réseau rapides grâce à des fonctions de diagnostic étendues
  • Conception de réseaux redondants pour une disponibilité accrue du système
  • Des possibilités de configuration simples et flexibles facilitent la mise en service et l'échange d'appareils
  • Intégration parfaite dans des réseaux Profinet und EtherNet/IP™ grâce à la compatibilité avec LLDP et des filtres Multicast étendus

Le switche adapté à chaque application

Grâce à la mise en service simplifiée et à de nombreux modèles différents aux fonctions adaptées sur mesure selon les applications, les switches 2000 vous permettent de gérer votre réseau Ethernet à moindre frais.

Pour les applications dans lesquelles étaient principalement utilisés des switches administrables jusqu'à présent, les modèles de la série 2000 offrent de vastes possibilités de configuration et de surveillance. La communication Gigabit est également disponible, avec le modèle 2100.

Outre des fonctions étendues, les modèles 2200 offrent une communication par fibre de verre ainsi que des homologations pour les zones maritimes (GL/DNV, ABS, LR, BV) ou l'industrie des process (ATEX). Une plage de température étendue (- 40°C … + 70°C) et une alimentation redondante permet de les utiliser dans des conditions d'environnement difficiles. Si vous avez besoin d'une communication Gigabit, les switches 2300 sont la solution idéale.

Switche 2000 /2100 : configuration et diagnostic dans un réseau de machines

Switche 2000 pour applications dans la construction mécanique

Les switches administrables de la gamme FL SWITCH 2000, et notamment les modèles 2000 et 2100 destinés à la construction mécanique, réunissent pour la première fois la simplicité d'un switche non administrable et l'intelligence d'un switche administrable. Grâce à des fonctions parfaitement adaptées les unes par rapport aux autres, ils optimisent la stabilité et la robustesse de votre réseau de machines. Différentes options pour une configuration rapide et simple du switche facilitent la mise en service de votre réseau.

Avantages :

  • Stabilisation du réseau de machines sans configuration fastidieuse grâce à un fonctionnement en mode non administrable avec mécanismes de redondance activés et fonctions de filtrage
  • Possibilités de configuration flexibles avec le mode Smart, la sauvegarde de la configuration, les protocoles SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Fonction de diagnostic pour une localisation et une correction des erreurs réseau
  • Des filtres Multicast protègent le réseau des machines contre tout transfert de données non-nécessaire (IGMP-Snooping/Querier)

Switche 2200 /2300 : configuration flexible de réseaux d'automatisation robustes

Switche#160;2200/2300 avec homologations pour zone maritime et industrie des process

Les modèles 2200 et 2300 des switches administrables de la gamme 2000 possèdent de nombreuses fonctions, variantes et homologations pour les applications d'automatisation. Même dans les environnements difficiles comme le secteur maritime ou celui de la technique des processus, il est possible de mettre en œuvre des réseaux présentant des longueurs de ligne allant jusqu'à 80 kilomètres. De plus, les différents modèles avec différents types de raccordement par fibre de verre assurent une flexibilité maximale. Grâce à la compatibilité avec les fonctions LLDP et de filtrage Multicast étendues, il est également possible de les utiliser dans des réseaux Profinet et EtherNet/IP.

Avantages :

  • Possibilités de configuration flexibles avec le mode Smart, la sauvegarde de la configuration, les protocoles SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Intégration parfaite dans des réseaux Profinet et EtherNet/IP™
  • Homologations pour l'industrie maritime (GL/DNV, BV, ABS, LR) et des process (ATEX)
  • Fonctions de diagnostic étendues et sortie d'alarme numérique
  • Jusqu'à 4 raccordements en fibre de verre avec différents types de raccordement par fibre optique (SC, ST/BFOC, SFP) et des ports combinés (port RJ45 ou SFP)

Liste des modèles disponibles

Switche 2000 / 2100  Switche 2200 / 2300
FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300
 Sélection de fonctions parfaites pour la construction mécaniqueFonctions étendues avec homologations pour zone maritime et industrie des process

Vitesse de transmission :

100 Mbits/s

1000 MBit/s

 

FL SWITCH 2000

FL SWITCH 2100

 

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

Température de service

0°C ... 60°C

-40°C ... 70°C

Alimentation en tension

18 ... 32 V DC

12 ... 57 V DC (redondant)

Contact d'alarme

-

1 sortie d'alarme numérique

Homologations

CE, UL

CE, UL, homologations maritimes, homologations Ex

Redondance

RSTP, client MRP

RSTP, Fast Ring Detection, Large Tree Support, MRP Client/Manager

Serveur DHCP

Basé sur port

Basé sur port, basé sur pool, option 82

VLAN

Jusqu'à 8 VLAN statiques

Jusqu'à 32 VLAN statiques

LLDP

Possibilité d'activation/désactivation globale

Possibilité d'activation/désactivation basée sur un port

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer