Mesure du courant de foudre

Acquisition, évaluation, utilisation

Acquisition, évaluation, utilisation

Obtenez des informations sur les coups de foudre via Internet sur votre installation et bénéficiez d'une maintenance en fonction de la charge.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Mesure du courant de foudre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de mesure détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de foudre. L'évaluation et la signalisation à distance s'effectuent en temps réel. La fusion des paramètres de service de l'installation et des données de mesure offre une meilleure base de décision pour les interventions de contrôle et d'entretien.

Vos avantages

  • Identification simple et évaluation des charges de courant de foudre grâce à un système de mesure intelligent
  • Meilleure planification des tâches de maintenance avec la surveillance à distance en continu
  • Configuration et données simplifiées grâce à un serveur Web intégré
  • Intégration dans des systèmes de réseaux standard au moyen de l'interface RJ45-Ethernet

Structure du système de mesure

Le système unique de mesure du courant de foudre de Phoenix Contact  

Système de mesure du courant de foudre pour surveillance à distance

Le système se compose pour l'essentiel d'une unité d'évaluation équipée de trois capteurs maximum. Les capteurs sont montés sur les différentes dérivations d'une installation parafoudre. Le transfert du signal est effectué par fibre optique.

Méthode de mesure sûre

Système unique de mesure du courant de foudre de Phoenix Contact : effet Faraday  

Système unique de mesure du courant de foudre : effet Faraday

Le système fonctionne selon le principe de Faraday. En cas de coup de foudre, le courant de choc forme un champ magnétique autour de la dérivation, détecté par les capteurs.

Les résultats de la mesure parviennent à l'unité d'évaluation par la fibre optique.

L'unité d'évaluation analyse les données des capteurs et détermine alors les paramètres suivants du courant de foudre :

  • Amplitude
  • Pente de courant
  • Charge
  • Énergie spécifique

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Mise en service facile

Découvrez comment mettre facilement en service le système de mesure du courant de foudre LM-S.


Système de mesure du courant de foudre LM-S

LM-S surveille le parc éolien de Guangxi d'une puissance de 1,5 mégawatt.