Très compactes, les Termination Carrier associent les avantages des appareils modulaires sur profilés avec ceux d'un câblage prééquipé.
Choisissez la fonction adaptée à votre traitement des signaux parmi un grand nombre de produits standards.
Les câblages prééquipés vous permettent de relier les modules rapidement et sans erreur avec les ensembles d'E/S spécifiques aux commandes et ce, par plug and play.
Associé aux amplificateurs-séparateurs ultra compacts de la série MINI Analog, Termination Carrier vous permet une densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique.
Gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :
Les solutions Termination Carrier et MINI Analog vous permettent d'installer jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm.
La Termination Carrier est particulièrement robuste :
Principe d'alimentation modulaire
Les amplificateurs-séparateurs sont raccordés à un module d'alimentation distinct via les connecteurs sur profilés intégrés. Le circuit imprimé terminal est passif : il ne dispose d'aucun module actif dont la défaillance nécessiterait le remplacement du Termination Carrier.
Ce principe d'alimentation modulaire vous propose :
Termination Carrier avec contour du profilé intégré permettant d'accueillir des appareils sur profilés standards
Seuls des appareils sur profilés standards peuvent être utilisés sur les Termination Carrier (les appareils spéciaux ne sont pas autorisés).
Cela rend la Termination Carrier très facile à entretenir :
Outre les Termination Carrier universelles avec brochage 1:1, et un découplage de signaux HART disponible en option, d'autres variantes spécifiques à un système de contrôle sont disponibles lors de l'étape de planification, ou que nous réaliserons en suivant vos indications.
Contactez-nous à ce sujet :
La Termination Carrier vous permet de raccorder jusqu'à 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog aux modules d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.
Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande.
Les câbles disposent d'un nombre de canaux multipôles et de raccordements standardisés, mais aussi spécifiques à la commande, destinés par exemple à :
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
"$pageName" sur