Circuits de signaux isolés

Circuits de signaux isolés

Parafoudre basse tension ultra-compact

TERMITRAB complete protège les circuits de signaux isolés à partir d'une largeur de 3,5 mm.

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Circuits de signaux isolés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des circuits de signaux isolés sont utilisés en cas de signaux analogiques et de boucles de courant. Leur conception isolée est très souvent utilisée dans la technique de mesure, de commande et de régulation. Intégrez désormais ces signaux dans un concept de parafoudre basse tension. Avec les nouveaux parafoudres TERMITRAB complete ultra-compacts, vous bénéficiez d'une protection parfaite pour vos signaux, à partir d'une largeur de 3,5 mm.

 

Avantages

  • Le parafoudre basse tension le plus compact du monde à partir de 3,5 mm
  • Polyvalence : designs et techniques de raccordement adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce au raccordement par enfichage des parafoudres
  • Utilisation universelle dans des atmosphères explosibles grâce aux homologations ATEX et IECEx
  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts

Circuits de signaux isolés

Parafoudre basse tension enfichable TERMITRAB complete  

Parafoudre basse tension enfichable TERMITRAB complete

Les valeurs analogiques comme le régime, la pression, le débit etc. sont détectés par des capteurs et transformés par les convertisseurs de mesure en valeurs de courant et de tension. La transmission jusqu'à l'automate ou le module séparateur est réalisée dans une plage de valeurs normalisées. Pour ce type de procédure de transmission analogique, on recourt généralement à la « commutation 1x2 ».

Les surtensions couplées de façon temporaire peuvent provoquer des dommages tant au niveau de l'appareil de terrain que de l'automate centralisé. Équipez donc les extrémités de vos équipements avec parafoudre basse tension.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer