Filtre secteur

Signaux fiables

Signaux fiables

Assurez un fonctionnement alimenté en tension en continu et exempt de perturbations.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Filtre secteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les appareils dans le secteur du traitement des données ou dans l'automatisation bénéficient notamment d'une alimentation en tension propre. Soyez prévenants : utilisez des filtres secteur pour limiter les tensions parasites haute fréquence liées à un câble. Résultat : un fonctionnement sécurisé et des résultats de mesure fiables.

Avantages

  • Protection contre les tensions impulsionnelles haute fréquence grâce au filtre avec protection antisurtension intégrée
  • Très nombreux domaines d'utilisation car courbes de filtrage variées
  • Formats flexibles : à utiliser aussi bien dans l'armoire électrique que sur le lieu de travail
  • Protection intégrale grâce à un circuit filtrant symétrique et asymétrique

Filtre secteur avec protection antisurtension de type 3

Filtre secteur avec protection antisurtension  

Gammes de produits : filtre secteur avec protection antisurtension

Les filtres secteur avec protection antisurtension intégrée de type 3 prennent en charge deux opérations : ils absorbent les surtensions et limitent les tensions parasites haute fréquence.

Les filtres secteur avec protection antisurtension sont disponibles dans différents formats :

 

Module pour profilé SFP-TRAB

  • Contact de signalisation à distance indépendant sans potentiel
  • Affichage optique de l'état
  • Possibilité de montage sur profilé
  • Modèles 120 V, également pour atmosphères explosibles

Bloc de jonction TERMITRAB

  • avec raccordement à ressort
  • Protection pour 2 conducteurs avec potentiel de référence commun
  • pour système réseau 24 V
  • Possibilité de montage sur profilé

Filtre secteur

Filtre secteur/condensateur antiparasitage  

Filtre antiparasite et condensateur antiparasitage à monter sur les profilés.

Les produits avec circuit filtrant intégré sont adaptés comme filtre secteur pur. Ils protègent aussi bien des types de perturbations symétriques qu'asymétriques.

  • FILTRAB : conçu pour une intensité nominale maximale variable entre 1 A et 10 A, et pouvant être installé sur profilé.

Si vous n'avez besoin que d'une protection asymétrique, les blocs de jonction avec condensateur antiparasitage intégré sont parfaitement appropriés.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur