Retour au sommaire

Modules de redondance PRP

Modules de redondance PRP pour Ethernet industriel

De nombreux réseaux nécessitent une sécurité particulièrement élevée contre les pannes. En cas de défaillance, les modules de redondance PRP permettent une redondance parallèle sans temps de commutation. Les modules garantissent ainsi une disponibilité élevée de votre réseau.

Avantages

  • Installation facile de votre infrastructure réseau à haute disponibilité sans configuration
  • Aucun temps de commutation pour un fonctionnement sans interruption en cas de défaillance
  • Aucune perte de paquets en cas de défaillance d'un réseau ou de composants réseau individuels
  • Possibilité d'utilisation dans des conditions d'environnement électromagnétiques, électrostatiques et climatiques les plus difficiles selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Intégration d'appareils non compatibles PRP dans des réseaux parallèles pour une disponibilité maximale

Réseaux hautement disponibles

Le Parallel Redundancy Protocol (PRP) permet la communication de données sans temps de commutation, garantissant ainsi une disponibilité maximale du réseau. Grâce à la redondance réseau PRP basée sur deux voies actives indépendantes entre deux appareils.

L'émetteur utilise deux interfaces réseau indépendantes qui envoient simultanément les mêmes données. Le protocole de contrôle de redondance s'assure alors que le destinataire n'utilise que le premier paquet de données et rejette le second. S'il ne reçoit qu'un seul paquet, le destinataire sait qu'une défaillance s'est produite sur l'autre voie.

Exemple de création de réseau avec le Parallel Redundancy Protocol

Redondance réseau parallèle avec le module de redondance PRP

Grande polyvalence

Le PRP est adapté aussi bien aux protocoles Ethernet tels que PROFINET, CEI 61850, EtherNet/IP™, DNP3, CEI 60870-5-104, Modbus/TCP, qu'à d'autres protocoles au-dessus de l'Ethernet Layer 2.

Par ailleurs, vous pouvez profiter de la redondance réseau PRP standardisée indépendamment de la topologie des réseaux et des mécanismes de redondance à l'œuvre sur le réseau correspondant. Le procédé de redondance convient donc à toutes les applications énergétiques et présente également des avantages pour les industries chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pour la technologie des processus et les installations de production sensibles.

Modules de redondance PRP pour une disponibilité élevée

Module PRP avec câbles Ethernet pour le câblage réseaux redondant  

Module PRP pour la conception de réseaux redondants

Les modules de redondance FL RED de Phoenix Contact permettent de concevoir de façon simple tout un réseau PRP parallèle à haute disponibilité sans configuration. Lors de la mise en service, vous devez simplement vous assurer de raccorder les composants à l'appareil selon les repères de couleur. Les appareils Ethernet qui ne prennent pas en charge le protocole de redondance parallèle peuvent être intégrés à cette infrastructure réseau à haute disponibilité sans configuration complexe.

De plus, la conception et le fonctionnement du réseau parallèle sont soutenus par des fonctions de diagnostic à LED et un contact de signalisation libre de potentiel.

Les modules de redondance étant conformes aux exigences climatiques, électromagnétiques et électrostatiques extrêmes des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613, ils peuvent être utilisés dans des installations de production d'énergie. Une alimentation en tension à plage étendue garantit en outre une grande fiabilité de fonctionnement, même en cas de fluctuations de la tension d'alimentation dans l'installation.

Vue d'ensemble des modules de redondance FL RED

Module de redondance avec deux ports de redondance RJ45Module de redondance avec deux ports de redondance LC-FO
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100 Mbits/s
Configuration des ports2x RJ45 servant de ports de redondance
1x RJ45 pour l'équipement terminal
2x LC-FO (plurimodal) servant de ports de redondance
1x RJ45 pour l'équipement terminal
Plage de température-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tension d'alimentation20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Homologations et normesConforme CEI 61850-3 et IEEE 1613Conforme CEI 61850-3 et IEEE 1613
RedondancePRPPRP

Aller à Modules de redondance PRP pour installations de production d'énergie.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer