Retour au sommaire

Panneaux de brassage

Composants dinfrastructure Ethernet

Les panneaux de brassage servent de modules d'interface entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique. Les nouveaux appareils à profilés sont désormais proposés avec raccordements RJ45, IDC, Push-in ou vissé. Vous économisez ainsi beaucoup de temps lors de l'installation. Vous recevez ces modèles avec les fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique.
La gamme est complétée par les injecteurs Power-over-Ethernet, qui permettent d'alimenter des équipements Ethernet déportés en données et en courant à l'aide d'un même câble.

Avantages

  • Montage rapide et facile
  • Grand choix de connectiques
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension
  • Surveillance du blindage électrique pour le diagnostic en cas de courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique ou aux différences de potentiel
  • Espace de connexion protégé par plaque d'extrémité frontale
  • Type compact

Connectiques variées et espace de connexion protégé

Présentation des panneaux de brassage  

Présentation des panneaux de brassage

Gain de temps et de flexibilité lors de l'installation. Choisissez votre connectique : IDC, Push-in, vis ou RJ45.

Espace de connexion protégé : une plaque rabattable recouvre l'espace de connexion du côté terrain avec bornes de raccordement et blindage. Vous bénéficiez ainsi d'un schéma d'installation uniforme. Parallèlement à cet optique améliorée, le dispositif protège les fils de connexion fragiles des influences externes.

Raccordement de blindage sans outil

Raccordement sans perdre de pièces  

Raccordement de blindage sans outil

Raccordez rapidement et sans outil le blindage du câble sur l'appareil et le dispositif anti-traction. Pour cela, posez le câble dans le logement prévu et fermez la plaque de protection. Avantage : réduction du temps d'installation grâce au raccordement sans outil et sans perdre de pièces.

Parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique côté câble de terrain

Surveillance du blindage électrique par LED  

Surveillance du blindage électrique par LED

Les panneaux de brassage sont équipés des nouvelles fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique. Le parafoudre basse tension intégré protège les appareils et l'application contre les surtensions subites sur les câbles de données. La surveillance du blindage électrique des câbles peut servir au diagnostic dans les applications Power-over-Ethernet. Une LED signale les différences de potentiel et autres courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique.

Aller à Panneau de brassage comme modules d'interface entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Panneaux de distribution Ethernet

Connexion simple et rapide sur le terrain

Informations supplémentaires