Retour au sommaire

Modules d'E/S Ex-i : composants à sécurité intrinsèque pour l'acquisition de signaux en zone Ex

Avec les produits Ex-i de Phoenix Contact, votre automatisation est sûre et fiable même en zones explosibles. La sécurité intrinsèque, en abrégé « i », est une technologie permettant de garantir le fonctionnement d'appareils à sécurité intrinsèque.

Vous pouvez installer vos modules d'E/S Inline en zone 2, et selon vos besoins installer des capteurs et actionneurs en zone 0, 1 ou 2.

Bloc de jonction pour les modules d'E/S à sécurité intrinsèque

Bloc de jonction isolant Inline  

Bloc de jonction isolant Ex i

Procédez désormais à l'extension de votre station d'E/S Inline avec des composants à sécurité intrinsèque. Le bloc de jonction isolant Inline vous permet de séparer les modules à sécurité intrinsèque des modules déjà connectés des autres autres stations.

Avantages :

  • Séparation robuste et sûre entre les modules d'E/S à sécurité intrinsèque et les autres modules
  • Haute flexibilité lors de l'extension des stations d'E/S Inline
Haut de la page

Alimentation pour modules d'E/S à sécurité intrinsèque

Alimentation à sécurité intrinsèque  

Alimentation Ex-i

Un système à sécurité intrinsèque requiert une isolation galvanique sûre. Pour garantir l'alimentation de vos modules d'E/S à sécurité intrinsèque, Phoenix Contact vous propose une borne Inline spéciale : l'alimentation Ex-i.

Vos avantages :

  • Les LED de diagnostic indiquent la charge dans les niveaux : normal, élevé ou surcharge. Cela vous permet de réduire les dysfonctionnements et le risque de panne.
  • L'alimentation assure la distance nécessaire entre les câbles de raccordement à sécurité intrinsèque et ceux sans sécurité intrinsèque.
Haut de la page

Modules d'E/S à sécurité intrinsèque pour signaux TOR

Module numérique E/S Ex-i  

Modules d'E/S Ex-i pour signaux TOR

Raccordez des capteurs et des actionneurs homologués Ex ainsi que des capteurs NAMUR à ces modules d'E/S Ex-i à sécurité intrinsèque. Les quatre canaux sont tous conçus pour être librement sélectionnables et configurables. Par exemple, pour des contacts secs, buzzer, colonne de signalisation ou électrovannes.

Détecter l'erreur rapidement : les LED de diagnostic situées sur chaque canal indiquent une rupture de fil ou un court-circuit.

Haut de la page

Modules d'E/S à sécurité intrinsèque pour signaux analogiques

Module d'E/S analogique Ex-i  

Modules d'E/S Ex-i pour signaux analogiques

Vous pouvez utiliser les quatre canaux de ces modules d'E/S à sécurité intrinsèque de façon variée :

  • Pour des plages de courant de 0...20 mA
  • Pour des plages de courant de 4...20 mA
  • Pour une plage de tension d'entrée de 0...10 V

Les modules d'E/S analogiques Ex i prennent en charge trois formats d'une résolution maximale de 16 bits.

Détecter rapidement les erreurs : les LED de diagnostic placées sur chaque canal indiquent une rupture de fil, ou que les sorties et entrées ont dépassé la plage ou se situent en dessous.

Haut de la page

Modules d'E/S à sécurité intrinsèque de détection de la température

Module d'E/S de détection de la température Ex-i  

Détection de températures avec les modules d'E/S Ex-i

Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque dédiés à la détection de température fournissent quatre canaux, que vous pouvez configurer indépendamment les uns des autres. Tous les canaux prennent en charge diverses fonctions pour l'acquisition de températures :

  • capteurs de températures résistifs comme Pt 100 avec une technologie à 2 ou 3 fils
  • Divers modèles standard pour les thermocouples (J, K, E, R, S et T)
  • Détection de signaux de -100 mV jusqu'à +100 mV
  • Détection de résistances 0...800 Ω ou 0...5 kΩ

Détecter rapidement les erreurs : les LED de diagnostic situées sur chaque canal indiquent une rupture de fil ou que les capteurs ont dépassé ou sont en dessous de la plage.

Haut de la page

Composants à sécurité intrinsèque pour l'acquisition de signaux en zone Ex.


Retour au sommaire
Logiciel
Inline dans la pratique
Informations produit complémentaires
  • Modules d'E/S Ex-i : composants à sécurité intrinsèque pour l'acquisition de signaux en zone Ex

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer