Coupleur de bus Inline

Coupleur de bus destiné au système dE/S Inline

Réalisez vos raccordements

Intégrez le système d'E/S Inline dans tous les réseaux courants.

Retour Inline - le système d'E/S modulaire

Catégories

Rechercher dans Coupleur de bus Inline

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce au libre choix du coupleur de bus, le système d'E/S Inline peut être raccordé à tous les réseaux Ethernet et systèmes de bus courants. Selon le coupleur de bus choisi, il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 blocs de jonction d'E/S (jusqu'à 16 équipements PCP).

Avantages

  • Flexibilité élevée pour la conception de station grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain et les protocoles réseau courants
  • Gain de place dans l'armoire électrique du fait du fait du format compact du nouveau boîtier BK
  • Conception de station peu onéreuse grâce à un assortiment de coupleurs de bus avec E/S intégrées pour machines et installations produisant peu de signaux

Connexions réseau diverses et variées

Le coupleur de bus Inline représente le lien entre le système Inline et le réseau supérieur. Les coupleurs de bus sont disponibles pour les protocoles de communication suivants :

Réseaux pour coupleur de bus pour Inline

 
Coupleur de bus pour Inline (CANopen et Profibus)

CANopen®®

  • Résistance de terminaison intégrée via sélecteur de codage (DIP) à enclenchement et déclenchement
  • Compatible avec SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Jusqu'à 63 autres équipements bus Inline peuvent être raccordés
  • Boîtier compact

Device/Net™

  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • Possibilité de réservation de capacité de stockage des E/S pour extensions ultérieures (aucun matériel informatique requis)

EtherNet/IP™

  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • Web-based Management (Gestion basée sur le web)

INTERBUS

  • Raccordements de bus interstation avec connectique cuivre ou fibre optique
  • Raccordement de connecteurs Inline ou D-SUB (pour les versions en cuivre uniquement)
Modbus
  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • Web-based Management (Gestion basée sur le web)
PROFIBUS
  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • DP/V1 pour Maître de classe 1 et classe 2
PROFINET
  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • Au choix avec raccordement RJ45 ou SC-RJ

Sercos

  • Avec entrées et sorties TOR intégrées
  • Compatible avec Sercos selon la pécification V1.1.2

Format compact dans un design moderne

Coupleur de bus Inline avec boîtier de 40 mm de largeur  

Coupleur de bus Inline avec boîtier de 40 mm de largeur

Un des coupleurs de bus les plus compacts du marché, avec une largeur de 40 mm, soit un vrai gain de place dans l'armoire électrique. Un nouveau type de format a été conçu pour les protocoles CANopen® et EtherCAT®. Bien entendu, les nouveaux produits sont compatibles avec les technologies telles que SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer