Répartition facile du potentiel
avec ponts enfichables de la gamme de blocs de jonction du système CLIPLINE complete. Accédez aux accessoires déjà installés.
En association avec une connectique push-in, vous bénéficiez alors d'un câblage efficace.
Le module temporisé multifonctions et enfichable pour 24 V sert à modifier un module de relais en relais temporisé. Les embases RIF-1 à RIF-4 peuvent être équipées de ce module.
Sur une plage de temps de 0,5 seconde à 100 minutes, il est possible de choisir entre trois fonctions de temporisation.
Décidez vous-même si vous souhaitez installer RIFLINE complete de façon personnalisée ou si vous souhaitez le commander déjà monté sous forme de module complet.
Avec le système modulaire, il est possible de commander l'ensemble des composants séparément, selon le type d'utilisation. Parmi ceux-ci les relais, disponibles pour de nombreuses tensions et applications.
"$pageName" sur