Mi-2017, notre première génération de modules sans fil EPA a cessé d'exister et a été remplacée par une nouvelle génération, l'EPA 2. Outre un boîtier au design revisité, vous trouverez aussi dès maintenant un type de module commun pour Bluetooth et WLAN. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations concernant les différences entre les deux générations, ainsi que le produit de remplacement équivalent de la première génération EPA.
FL EPA génération 1 |
FL EPA génération 2 |
---|---|
FL WLAN EPA (réf. 2692791) WLAN 2,4 GHz Antenne interne |
FL EPA 2 (Réf. 1005955) WLAN 2,4 GHz et 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Antenne interne |
FL WLAN EPA 5N (Réf. 2700488) WLAN 5 GHz Antenne interne |
FL EPA 2 (Réf. 1005955) WLAN 2,4 GHz et 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Antenne interne |
FL WLAN EPA RSMA (Réf. 2701169) WLAN 2,4 GHz et 5 GHz Raccordement d'antenne RSMA externe |
FL EPA 2 RSMA (Réf. 1005957) WLAN 2,4 GHz et 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Raccordement d'antenne RSMA externe |
FL BT EPA MP (Réf. 2701416) BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Raccordement d'antenne RSMA externe |
FL EPA 2 RSMA (Réf. 1005957) WLAN 2,4 GHz et 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Raccordement d'antenne RSMA externe |
FL BT EPA (Réf. 2692788) BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Antenne interne |
FL BT EPA 2 (Réf. 1005869) (peut également être remplacé par FL EPA 2) BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0 Antenne interne |
![]() | ![]() | |
FL EPA génération 1 |
FL EPA génération 2 | |
---|---|---|
Dimensions du boîtier |
Largeur : 66 mm, hauteur : 91 mm, profondeur : 34 mm |
Largeur : 67,08 mm, hauteur : 92,7 mm, profondeur : 33,2 mm |
Variantes de produit | Différents appareils pour WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, Bluetooth | Modules combinés pour WLAN et Bluetooth |
Modes de fonctionnement WLAN |
Client WLAN/AdHoc |
Client WLAN/micro point d'accès (max. 7 clients) |
Passerelle sans fil point-à-point (entre deux FL EPA) |
Tunnel UDP (couche 2 transparente) |
Tunnel couche 2 (non compatible avec le tunnel UDP, génération 1) |
Antenne |
Antenne interne, polarisation circulaire, directionnelle, 5 dBi |
Antenne interne, polarisation linéaire, OMNI, 0,5 jusqu'à 2 dBi |
Puissance d'émission (maximum) |
Antenne interne FL WLAN EPA (2,4 GHz) : 20 dBm EIRP FL WLAN EPA 5N (5 Ghz) : 14 dBm EIRP Antenne externe (FL WLAN EPA RSMA) WLAN 2,4 GHz : 17 dBm WLAN 5 GHz : 9 dBm Bluetooth FL BT EPA : 15 dBm EIRP FL BT EPA MP : 12 dBm |
Antenne interne WLAN 2,4 GHz : 17 dBm EIRP WLAN 5 GHz : 15 dBm EIRP Antenne externe WLAN 2,4 GHz : 15 dBm WLAN 5 GHz : 15 dBm Bluetooth : Antenne interne : 13 dBm EIRP Antenne externe : 11 dBm |
Sensibilité du récepteur (maximum) |
WLAN 2,4 GHz : -94 dBm WLAN 5 Ghz : -87 dBm Bluetooth : -90 dBm |
WLAN 2,4 GHz : -95 dBm WLAN 5 Ghz : -90 dBm Bluetooth : -90 dBm |
Portée maximale* |
WLAN 2,4 GHz : jusqu'à 200 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls WLAN 5 GHz : jusqu'à 100 m en champ libre, jusqu'à 50 m dans des halls Bluetooth : jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls *La portée dépend fortement des conditions d'environnement. Les portées indiquées désignent des portées opérationnelles, et non des portées maximales atteignables. Celles-ci sont généralement nettement supérieures. En pratique, les portées atteignables sont comparables pour les deux générations EPA. Dans certaines applications, la portée opérationnelle du WLAN EPA 2 dans la bande de 2,4 GHz peut être légèrement réduite, mais élargie dans la bande de 5 GHz. |
WLAN 2,4 GHz : jusqu'à 200 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls WLAN 5 GHz : jusqu'à 100 m en champ libre, jusqu'à 50 m dans des halls Bluetooth : jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls *La portée dépend fortement des conditions d'environnement. Les portées indiquées désignent des portées opérationnelles, et non des portées maximales atteignables. Celles-ci sont généralement nettement supérieures. En pratique, les portées atteignables sont comparables pour les deux générations EPA. Dans certaines applications, la portée opérationnelle du WLAN EPA 2 dans la bande de 2,4 GHz peut être légèrement réduite, mais élargie dans la bande de 5 GHz. |
Plage de température de service |
De -30 C à 65 C |
De -30 C à 65 C |
Indice de protection IP |
IP65 |
IP65 |
Raccordements | M12 | M12 |
Alimentation en tension |
9-30 VDC, max. 1,7 W |
9-30 VDC, max. 1,7 W |
Canaux WLAN |
2,4 GHz : 1-11, 5 GHz : 36 -140 en mode de fonctionnement Client uniquement EPA 2 : 36 – 48 en mode de fonctionnement Point d'accès |
2,4 GHz : 1-11, 5 GHz : 36 -140 en mode de fonctionnement Client uniquement EPA 2 : 36 – 48 en mode de fonctionnement Point d'accès |
Norme Bluetooth |
Classic BT : 2.1+EDR, Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées) BT Security : chiffrement pour EPA et EPA 2 non compatible |
Classic BT : 2.1+EDR, Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées) BT Security : chiffrement pour EPA et EPA 2 non compatible |
Performance |
WLAN : max. 20 Mbit/s Bluetooth : max. 3 Mbit/s (durées de mise à jour PROFINET comparables, à partir de 16 ms) |
WLAN : max. 20 Mbit/s Bluetooth : max. 3 Mbit/s (durées de mise à jour PROFINET comparables, à partir de 16 ms) |
Commandes AT |
Disponible (syntaxe légèrement différente en raison de la technologie sans fil combinée (WLAN/Bluetooth) |
Disponible (syntaxe légèrement différente en raison de la technologie sans fil combinée (WLAN/Bluetooth) |
Bouton Mode |
Disponible pour une configuration simple sans ordinateur |
Disponible pour une configuration simple sans ordinateur |
Protocoles |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc. |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc. |
Homologations |
CE (Europe), FCC (Etats-Unis, Canada). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1, div. 2 ICES-003 (Canada) |
CE (Europe), FCC (Etats-Unis, Canada). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1, div. 2 ICES-003 (Canada) |
Remarques importantes concernant le passage à la deuxième génération EPA
Veuillez tenir compte des remarques suivantes pour le changement des modules sans fil EPA :
"$pageName" sur