Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client

De l'idée à la solution adaptée

Nous vous livrons exactement ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail, et nous lançons le développement d'une solution sur mesure pour vous.

Notre gamme de boîtiers et de techniques de raccordement possède de nombreuses possibilités pour concevoir des appareils modernes. Des variantes de couleur jusqu'aux variations personnalisées, en passant par les impressions et les traitements, presque tout est possible, même des conceptions entièrement nouvelles.

Avantages :

  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Conception détaillée de votre concept
  • Développement du concept optimal de production et qualification du produit dans notre laboratoire
  • Certification de la solution pour votre cas d'utilisation
  • Gestion ciblée du projet jusqu'à la production en série

Créer un couvercle de boîtier ICS pour l'impression 3D

Créer un couvercle de boîtier ICS pour limpression 3D

Concevez des couvercles de boîtiers personnalisés de la série ICS. Utilisez pour cela l'impression 3D de PROTIQ pour la fabrication de prototypes, pour la production ultérieure en série.

Production en série des prototypes sélectionnés de la série ICS

Production en série de votre prototype sélectionné

Vous avez choisi un design : maintenant votre couvercle de boîtier personnalisé peut aller à la production en série. Veuillez contacter notre équipe d'experts.

Tél. : +49 52 35/3-43086
E-mail : housing-modification@phoenixcontact.com

Différentes couleurs

Couleurs mécaniques  

Différentes couleurs pour un boîtier personnalisé

Nous réalisons aussi les boîtiers électroniques dans d'autres couleurs, soit l'ensemble du boîtier, soit en combinant des éléments de différentes couleurs.
L'implémentation des couleurs de votre société offre une valeur de reconnaissance incontestable de la marque.

  • Respect des spécifications CI de votre entreprise  

Usinage mécanique

Usinage mécanique  

Usinage mécanique pour un boîtier sur mesure

Des fraiseuses de pointe permettent de pratiquer des ouvertures personnalisées de chaque côté du boîtier. Les étapes de production supplémentaires et la logistique correspondante ne sont ainsi plus nécessaires pour vous. Votre gestion des stocks se limite aux composants prêts à être montés.

  • Un produit sur mesure s'adapte parfaitement à votre utilisation
     

Impression et repérage

Impression individuelle  

Impressions individuelles

Impression personnalisée des boîtiers ou des éléments des boîtiers, selon vos directives.

  • Tampographie : idéale pour les impressions à une ou deux couleurs
  • Sérigraphie : pour les repérages multicolores sur de grandes surfaces
  • Gravure au laser : parfaitement adaptée aux contenus changeants, tels que les numéros de série

Modifications personnalisées des outils

Modification des outils  

Production rapide et économique

Pour les pièces produites en grande quantité, il est souvent plus rentable de remplacer les finitions mécaniques par un outil de moulage par injection. Nous vous recommandons de produire des composants de boîtier directement à partir de l'outil d'origine.

  • Production plus rapide et moins coûteuse

Nouveaux composants

Nouveaux composants  

De nouveaux composants pour plus de personnalisation

Pour une adaptation à votre solution individuelle, il est parfois nécessaire de remplacer des pièces standard du boîtier par des versions spécifiques au client. Nous développons des composants de boîtier selon vos consignes, et nous les associons à des composants standard éprouvés.

  • Un produit sur mesure dans votre application

Nouveaux développements spécifiques aux clients

Nouveau développement spécifique au client  

Nouveau développement spécifique au client

Vos exigences sont spécifiques et vous avez besoin de développer un nouveau concept sur mesure ? Nous vous accompagnons avec notre savoir-faire issu des domaines du développement, de la production et de l'assurance-qualité pour la mise en œuvre. Nous vous fournissons toutes les prestations nécessaires pour votre nouveau produit.

  • Technologie de raccordement suivant le design souhaité
  • Développement, qualification et homologation sous une seule régie
  • Ingénierie simultanée du produit et de la production
  • Livraison rapide de prototypes
  • Assistance complète pendant tout le cycle de vie de votre solution

Contactez-nous

Les interlocuteurs de Phoenix Contact sont à votre disposition !

Contactez-nous

À partir de notre gamme de produits variés, nous élaborons votre solution personnalisée : contactez-nous.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements