Pour une flexibilité maximale, les relais PLC sont disponibles au choix avec une connectique vissée, par tension à ressort ou Push-in.
La technologie push-in permet l'enfichage direct et simple de petits conducteurs à partir de 0,34 mm², sans outil. Elle se distingue par sa bonne qualité de contact et sa force d'enfichage réduite, ce qui permet un câblage rapide, facile et sécurisé.
Les ponts enfichables de couleur et isolés permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le temps de câblage des modules à relais PLC.
Les ponts sans fin, qui conviennent également aux structures PLC mixtes de 6,2 mm et 14 mm, sont particulièrement efficaces.
Pour une installation peu encombrante, vous disposez de relais ou de relais à semi-conducteurs enfichables dans un boîtier de seulement 6,2 ou 14 mm d'épaisseur.
Ces éléments peuvent être facilement remplacés, par exemple dans le cadre de travaux de maintenance.
La combinaison du système de relais PLC-INTERFACE et du système de précâblage adapté permet une connexion rapide et enfichable de la commande et du relais.
Avec un adaptateur frontal, des câbles préconfectionnés et un adaptateur PLC-V8, vous bénéficiez d'un système visant à simplifier le câblage. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent par rapport à un long câblage fil-à-fil.
"$pageName" sur