Automates hautes performances

Commander au plus niveau

Commander au plus niveau

API compatible PROFINET de type compact pour la commande de processus complexes et d'installations étendues.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates hautes performances

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Plus de mémoire, plus de vitesse, plus de puissance, plus de fonctionnalités – le tout dans un boîtier compact à encombrement réduit. Les automates compatibles PROFINET de classe 400 sont les API embarquées les plus puissantes de Phoenix Contact, avec des performances maximales et des fonctionnalités intelligentes.

Avantages

  • Afficheur de diagnostics pour une détection rapide des erreurs
  • Puissance maximale grâce à la vitesse élevée des processeurs
  • Communication en temps réel via PROFINET
  • Liaison améliorée avec serveur Web intégré et prise en charge de toutes les normes informatiques courantes
  • Flexibilité élevée grâce à l'extensibilité avec de nombreux modules d'E/S

Automates PROFINET puissants

Automatisation d'un parc d'éoliennes avec des commandes hautes performances  

Automatisation d'un parc d'éoliennes avec des commandes hautes performances

Les automates programmables de classe 400 commandent de façon optimale les tâches d'automatisation exigeantes, par exemple dans des processus de régulation ou en tant que commande centrale d'installations étendues.

Vous pouvez ainsi automatiser efficacement des réseaux complexes comme des chaînes de peinture dans l'industrie automobile ou des parcs éoliens.

 

Un développement de programmes basé sur modèle soutient l'automate de la gamme RFC 470 avec la solution logicielle intelligente Simulink.

RFC 460R PN : automates redondants pour applications à sécurité intégrée

Automate RFC 460R PN  

Automate RFC 460R PN

Garantissez le fonctionnement continu de votre automatisation avec les nouveaux automates redondants PROFINET de Phoenix Contact. Grâce à la technologie AutoSync, les API ultra-performantes permettent de concevoir automatiquement un système redondant. La distance entre deux automates redondants peut alors aller jusqu'à 80 km, grâce notamment au câble de synchronisation.

RFC 470 PN – automates compacts hautes performances

Automate RFC 470 PN  

Automate RFC 470 PN

Automates puissants de Phoenix Contact : les appareils sont intégrés de manière optimale dans PROFINET. L'afficheur de diagnostic permet de lire confortablement les messages d'état du système de commande et de bus de terrain. Le puissant processeur permet de traiter à grande vitesse l'ensemble des tâches d'automatisation.

RFC 470S PN – commande de sécurité puissante

Automate RFC 470S PN  

Automate RFC 470S PN

La variante de sécurité offre toutes les propriétés de l'automate RFC 470 PN et dispose en outre d'une commande de sécurité intégrée.

Avec cette combinaison, vous intégrez des fonctions de sécurité jusqu'à SIL 3 dans des installations existantes. L'utilisation de PROFIsafe limite les temps de câblage et d'installation.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer