Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Élégance murale

Transférez également des courants élevés de manière fiable et permanente à travers les parois. Libre choix du type de raccordement.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose une gamme complète de blocs de jonction de traversée à haute intensité dans un format compact. Une solution adaptée pour chaque cas : épaisseurs de paroi de 1 à 6 mm, intensités jusqu'à 309 A et tensions jusqu'à 1000 V (VDE).

Avantages

  • Transfert de courant fiable et contrôlé avec homologation UL
  • Une flexibilité maximale grâce à un libre choix de connectique pour C.I.
  • À chaque position de montage son raccordement
  • Connexion sûre grâce aux possibilités de montage alternatives

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs

Service


Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Une connexion certaine grâce aux différentes possibilités de montage.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer