Passerelles

Passerelles

Mise en réseau d'appareils de terrain

Établissez une communication simple et flexible entre l'appareil de terrain et l'automate.

Retour Communication de bus de terrain

Catégories

Rechercher dans Passerelles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les passerelles convertissent facilement et rapidement les signaux HART série via Ethernet ou des signaux E/S via PROFIBUS PA.

Avantages

  • La structure modulaire permet une certaine flexibilité pour l'extension future de votre installation.
  • La conversion de signaux HART lents via Ethernet vous permet d'accéder rapidement à vos données.
  • Intégrez jusqu'à 20 signaux analogiques ou TOR E/S dans un seul appareil PROFIBUS PA.
  • Les passerelles font partie du système COMPLETE line

Passerelle PROFIBUS PA

Passerelle PROFIBUS PA  

Passerelle PROFIBUS PA

Vous disposez de cinq stations de tête pour différents exemples d'utilisation. Les appareils sont munis facilement sans programmation, d'une adresse PROFIBUS PA via un DIP switch.

L'affectation des entrées et des sorties des modules d'extension se fait facilement avec des molettes. Vous disposez également d'entrées/sorties analogiques et TOR ainsi que d'un module d'entrée numérique NAMUR.

Passerelle HART série

Passerelle HART série  

Passerelle HART série

En fonction de l'utilisation, il est possible de disposer d'un accès série RS-485 ou Ethernet à toutes les données numériques des appareils HART.

Pour les applications qui ne sont pas critiques au niveau temps, vous pouvez mettre en place des passerelles série RS-485 traditionnelles. Chaque passerelle permet le raccordement de 32 appareils maximum. L'échange de données est de type série, car la communication se fait par un seul maître HART.

Passerelle Ethernet HART

Passerelle Ethernet HART  

Passerelle Ethernet HART

En fonction de l'utilisation, il est possible de disposer d'un accès série RS-485 ou Ethernet à toutes les données numériques des appareils HART.

La passerelle HART Ethernet permet un accès PROFINET, Modbus TCP/IP et HART IP à 40 appareils. Chaque raccordement d'appareil dispose de son propre maître HART afin de transmettre les données HART le plus rapidement possible par Ethernet.

Avec un réseau Modbus TCP/IP, il est également possible de mettre à disposition quatre entrées TOR et quatre sorties TOR.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11