Fieldline Modular - Le système E/S flexible

Fieldline Modular - le système E/S modulaire pour installation sur le terrain

Modularité sur le terrain

Vous êtes complètement libre pour votre installation sur le terrain: Fonctionnels, adaptables et compatibles avec tout type de bus.

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans Fieldline Modular - Le système E/S flexible

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Fieldline Modular est le système E/S à structure modulaire pour l'installation sur le terrain. Nos composants sont disponibles dans deux versions différentes et permettent ainsi une mise en oeuvre particulièrement flexible - même à proximité immédiate du processus.

Avantages

  • Conception optimale des installations grâce une structure des bus locaux indépendante du réseau
  • Jusqu'à 16 équipements de bus local sur une tête de station veillent à une économie de coûts en cas de ressources E/S accrues
  • Flexibilité accrue dans la planification des installations grâce à la possibilité d'intégration dans le système Inline E/S IP 20
  • Simplification du processus de commande grâce à des équipements complets en une pièce

Appareils E/S en deux versions : idéal pour votre installation

Pour des exigences différentes : Fieldline Modular en deux versions  

Deux dimensions pour des applications individuelles

Faites votre choix parmi les appareils d'E/S en fonction des exigences de votre installation. 

  • La gamme Fieldline Modular est disponible dans une version M12 intégrée pour un raccordement largement facilité.
  • Grâce à leur dimensions de boîtier réduites, les versions M8 particulièrement compactes peuvent être montées dans la machine, auprès du processus, même dans des conditions d'espace restreint.

Avantage : le câble préconfectionné du bus local amène à la fois la tension et les données. Résultat : gain de place et économies de câbles.

Armoire électrique ou terrain - une combinaison facile à réaliser

Fieldline Modular s'intègre facilement dans le système E/S IP20 Inline  

Combiner aisément des modules E/S pour l'armoire électrique ou pour une installation sur le terrain

Avec les modules passerelles du système E/S IP20 Inline, vous pouvez relier rapidement et facilement des modules E/S Fieldline Modular M8 et M12 à une armoire électrique, sans coupleur de bus supplémentaire. Cela implique un gain de temps et une complexité réduite lors de la mise en service.

Cette association est particulièrement adaptée à des fonctions telles que la mesure du poids ou la détection du numéro d'emplacement. De plus l'appareil prend en charge les fonctionnalités HART.

Installation rapide grâce au "Plug & Turn"

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC permet des temps d'installation réduits  

Gain de temps de jusqu'à 90 % grâce à une connectique innovante

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC a pour slogan « Plug and Turn ». D'une seule demi-rotation, le connecteur M12 est en place et vous obtenez le raccord enfichable optimal. Vous économisez ainsi jusqu'à 90 % du temps nécessaire pour le câblage de vos appareils d'E/S.

Ne changez pas vos habitudes - SPEEDCONNEC est compatible à 100% avec tous les connecteurs M12 et le principe du "Plug & Turn" reste le même. Le point d'encliquetage visible signale que la connexion est solide. SPEEDCONNEC satisfait à toutes les propriétés électriques et mécaniques des raccords enfichables M12 classiques ainsi qu'à toutes les normes et exigences courantes.

Communication sans fil Bluetooth

Flexibilité maximale : intégrer jusqu'à trois appareils répartis dans le bus local  

Communication sans fil via Bluetooth

Aucun câble et flexibilité maximale : les appareils d'E/S sans fil de la série Fieldline Modular redirigent les signaux détectés via Bluetooth. La pose de câbles pour la transmission des données est inutile. 

Ainsi, vous pouvez intégrer jusqu'à trois modules répartis dans votre réseau et vous réalisez une mise en oeuvre flexible au cœur de la machine.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11