Dispositifs d'extension et répéteurs

Dispositifs dextension et répéteurs

Augmenter les performances de vos réseaux à bus de terrain

Retour Communication de bus de terrain

Catégories

Rechercher dans Dispositifs d'extension et répéteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les dispositifs d'extension de Phoenix Contact permettent d'augmenter la portée de votre réseau au-delà du standard de bus de terrain. En ayant recours à une segmentation, les répéteurs permettent d'augmenter la portée et le nombre d'équipements. Les dispositifs d'extension et les répéteurs permettent d'élargir votre réseau à bus de terrain et de renforcer ses performances.

Avantages

  • Renforcement des performances grâce à l'augmentation de la portée et la segmentation
  • Utilisez des câbles à deux fils pour augmenter la portée via des dispositifs d'extension
  • Expansion du réseau grâce au traitement des signaux via des répéteurs

Dispositif d'extension PROFIBUS pour la transmission par cuivre jusqu'à 20 km

Dispositif dextension PROFIBUS avec logo  

Dispositif d'extension PROFIBUS

Avec l'extension PROFIBUS, vous pouvez atteindre un équipement PROFIBUS éloigné via d'anciens câbles en cuivre. Il est ainsi possible d'atteindre des débits de données jusqu'à 1,5 Mbit/s à des distances de 1,5 km maximum sans câble spécial.

Les deux ports DSL sur chaque appareil permettent de réaliser une structure redondante point à point ou des structures linéaires en toute simplicité.

Par ailleurs, le système offre la possibilité d'un fonctionnement mixte cuivre/fibre optique via le connecteur sur profilé.

Et surtout : l'alimentation par câble USB permet de configurer l'appareil sans avoir recours à une alimentation en tension 24 V externe.

Dispositif d'extension - Etendre des réseaux RS-232, RS-422 et RS-485

Applications modem SHDSL  

Dispositifs d'extension en série

Le dispositif d'extension en série industriel permet d'augmenter la portée des interfaces sérielles RS-232, RS-422 et RS-485 au-delà du standard en série. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble spécial. En effet, n'importe quel câble à deux fils convient parfaitement.

Les structures point-à-point, à lignes et en étoile peuvent être créées via des câbles à deux ou quatre fils.

Il est ainsi possible de construire des réseaux en utilisant les câbles déjà présents, permettant de réaliser des économies de coûts. Vous pouvez par exemple utiliser des câbles de téléphone ou des câbles de bus de terrain qui ne sont plus utilisés.

Répéteur de bus de terrain : étendre grâce à la segmentation

Répéteurs de bus de terrain  

Répéteurs de bus de terrain

Les répéteurs de Phoenix Contact vous permettent d'étendre votre réseau indépendamment du débit de données. La segmentation à l'aide de répéteurs permet également d'augmenter le nombre d'appareils. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter les portées, procéder à des transmissions plus sûres en matière de CEM, ou encore étendre et répartir des canaux. Le concept modulaire permet plusieurs combinaisons en termes de canaux cuivre et fibre optique.

  • Grâce à resynchronisation des bits intégrée avec traitement de signaux, les répéteurs permettent de monter en cascade un nombre illimité d'appareils
  • Le suréchantillonnage intégré garantit une communication par télégrammes sans perturbation
  • La reconnaissance du séparateur au démarrage identifie les télégrammes PROFIBUS détruits sans rétroaction et les filtre sur le réseau

Terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Terminaison active avec PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Mettre en place une terminaison active sur les réseaux PROFIBUS et RS-485 : très facile avec la résistance de terminaison active équipée d'une alimentation en tension PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Terminaison de bus active et constante pour une communication sans perturbation. Cela permet de coupler et découpler les équipements de bus pendant que l'installation est en service
  • Interface de programmation fixe dans le réseau
  • Alimentation en tension redondante
  • Répartition de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé pour un fonctionnement en regroupement

Les appareils actifs de programmation et de diagnostic sont alimentés en tension via le raccordement D-SUB. Ils conviennent également pour une interface de maintenance prédéfinie au sein d'un système de bus.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer