Retour au sommaire

Exemples d'application

Acquisition facile des charges locales

Mesure de l'énergie avec EMpro  

Mesurer les flux énergétiques

Les appareils de mesure EMpro vous permettent d'acquérir les caractéristiques énergétiques de vos machines et installations directement dans l'armoire électrique. Ainsi, vous pouvez effectuer une surveillance sur site et transmettre les données à l'API.

Journalisation des valeurs mesurées dans des bases de données

Surveillance de l'énergie avec EMpro  

Surveiller et journaliser les flux énergétiques

Les appareils de mesure EMpro compatibles réseau surveillent les caractéristiques électriques de manière centralisée et sur site.

Vous pouvez collecter toutes les caractéristiques pertinentes pour la production via une commande compacte et les journaliser dans une base de données SQL.

Acquisition centrale des données énergétiques via des structures réseau étendues

Acquisition centrale des données énergétiques avec EMpro  

Acquisition centrale de données énergétiques

Pour une gestion énergétique efficace, toutes les données énergétiques déterminées sont acquises et analysées de façon centrale au point de commande.

Pour la transmission des données, vous intégrez les appareils de mesure EMpro dans vos structures réseau.

Interfaces de communication EMpro :

  • Ethernet avec serveur Web intégré
  • Passerelle RS-485/Ethernet avec serveur Web
  • RS-485, JBUS et Modbus-RTU
  • Profibus DP avec 1,5 Mbit/s ou 12 Mbit/s

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer