Retour au sommaire

Blocs fonctionnels pour systèmes de commande à distance

Système de commande à distance ReSy+

Resy+ comprend des bibliothèques de logiciels qui étendent les systèmes de commande de Phoenix Contact avec des protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie. 

Description Langue
Resy101 - Communication série selon CEI 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version : 1.50
allemand/anglais
ResyODP - Communication ouverte basée sur GPRS [MSI, 16,2 MB]
Version : 4.00
allemand/anglais
ResySM21 - échange de données selon DIN EN 62056-21 entre le contrôleur et les compteurs des domaines de l'énergie, de l'eau, du gaz ou du chauffage à distance [EXE, 8,27 MB]
Version : 1.05
allemand/anglais
ResyNet1F - Bibliothèque à distance pour SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version : 1.12
allemand/anglais
Radioline - Intégration d'E/S simple au niveau de commande avec le système radio Radioline et la bibliothèque de blocs fonctionnels correspondante [EXE, 11,57 MB]
Version : 1.01
allemand/anglais
ResyDnp3 - Protocole de téléexploitation DNP3 pour les automates à partir d'ILC 171 ETH 2TX [MSI, 23,28 MB]
Version : 1005
allemand/anglais

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer