Retour au sommaire

Connectique

Raccordement autodénudant IDC

Raccordement autodénudant IDC pour fils de Phoenix Contact  

Raccordement autodénudant IDC pour fils

Le raccordement autodénudant IDC de Phoenix Contact est le plus rapide pour les connecteurs.

Nul besoin de dénuder les conducteurs individuels. Lors du vissage, le contact autodénudant coupe l'isolation du fil et connecte de façon élastique le cordon qui est alors protégé contre les vibrations et étanche au gaz.

Ces connecteurs mâles, en version à contacts mâles et femelles, existent au choix avec molette en métal ou en plastique.

Haut de la page

Raccordement à ressort Push-In

Fonctionnement du raccord à ressort Push-In  

Fonctionnement du raccordement à ressort Push-In

Connectez de grandes sections de conducteur sans effort grâce à la technique d'insertion directe de Phoenix Contact.

  • Ce raccordement est particulièrement convivial pour la protection contre les erreurs de manipulation.
  • Un ensemble prédéfini de la cage du ressort combiné assure la stabilité de connexion : tout déplacement latéral du conducteur est exclu.

 

Haut de la page

Raccordement vissé avec technique de cage d'ascenseur

Fonctionnement du raccordement vissé avec technique de cage d'ascenseur  

Fonctionnement du raccordement vissé avec technique de cage d’ascenseur

Reliez les applications les plus exigeantes avec la connexion plus populaire dans le monde. Indépendamment de la section du conducteur, des forces de contact bien supérieures sont possibles pour chaque surface de contact.

Même dans des conditions difficiles, les connexions restent stables et sûres grâce à la forte teneur en cuivre des alliages. Cela garantit un point de contact étanche au gaz et des résistances de contact durablement faibles.

Le système de blocage des vis intégré (principe Reakdyn) empêche tout desserrage de la connexion.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Répartiteurs pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer