Surveillance du courant différentiel

Surveillance du courant différentiel

Système de surveillance du courant résiduel sensible à tous les courants

Les modules RCM enregistrent à l'aide d'un capteur de mesure les courants résiduels AC et DC.

Retour Automates de charge

Catégories

Rechercher dans Surveillance du courant différentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules de courant résiduel différentiel de la gamme EV-RCM détectent les courants résiduels AC et DC conformément à la norme CEI 62752. Combinés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection en tension requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques. En option, le raccordement à des automates de charge de Phoenix Contact permet de surveiller facilement les états de fonctionnement.

Avantages :

  • Détection du courant résiduel sensible à tous les courants avec un convertisseur de mesure
  • Possibilité d'utiliser et d'exploiter des disjoncteurs différentiels de type A
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à une surveillance continue du courant différentiel
  • Surveillance d'état combinée aux automates de charge Phoenix Contact
  • En option, remise à zéro par les automates de charge Phoenix Contact en cas de panne

Module de courant résiduel différentiel à un canal

Module RCM à un canal pour la surveillance du courant résiduel dun point de charge  

Module de courant résiduel différentiel à un canal

Doté d'un capteur de mesure, le module EV RCM Basic à un canal est spécialement conçu pour un point de charge. Combinée à des équipements de protection contre le courant résiduel (RCD de type A), cette variante convient pour une installation dans des points de charge simples (par ex. boîtier mural) à domicile.

Module de courant résiduel différentiel à deux canaux

Module RCM à deux canaux pour la surveillance du courant différentiel de deux points de charge séparés  

Module de courant résiduel différentiel à deux canaux

Le module EV RCM Compact à deux canaux permet de détecter le courant résiduel sensible à tous les courants de deux points de charge distincts d'une station de charge. La surveillance séparée à l'aide de deux capteurs de mesure accroît la disponibilité des points de charge dans le secteur commercial. L'analyse distincte des signaux dans l'unité RCM permet d'économiser de l'espace et de réduire les coûts.

Détection du courant résiduel lors de la recharge de véhicules électriques

Détection du courant résiduel lors de la recharge de véhicules électriques

Les disjoncteurs différentiels (RCD type A) sont une composante essentielle des mesures de protection requises côté infrastructure. Ces équipements de protection coupent l'alimentation lorsqu'apparaissent des courants résiduels alternatifs ou pulsés ≥ 30 mA (protection des personnes et des installations). En cas d'un éventuel courant résiduel continu ≥ 6 mA (par ex. défaut d'isolation dans le véhicule), il convient de prendre les mesures requises pour chaque point de charge, conformément à DIN VDE 0100-722 ; 2013 ou CEI 64/1846 ; 2012 Installations électriques à basse tension, partie 7-722 : Exigences pour les sites de production, installations et emplacements spéciaux - Alimentation des véhicules électriques - Prise de mesures adaptées à chaque point de charge.

Les modules RCM sensibles à tous les courants de Phoenix Contact détectent les courants continus et alternatifs, en association avec les disjoncteurs différentiels déjà installés, offrant ainsi une protection supplémentaire lors de la recharge de véhicules électriques. Une surveillance d'état et la remise à zéro des modules RCM sont rendues possibles en liaison avec les automates de charge de Phoenix Contact.

Exemple d'application : surveillance du courant résiduel d'une station de charge à domicile

Présentation du montage dun boîtier mural avec surveillance du courant différentiel  

Montage d'un boîtier mural avec surveillance du courant différentiel

A l'aide d'un module RCM à un canal de Phoenix Contact, même une station de charge à domicile peut détecter les courants résiduels et éteindre le point de charge. Cela prolonge la durée de vie à la maison d'un point de charge compact.

Exemple d'application : surveillance du courant résiduel de points de charge à usage commercial

Présentation du montage dune station de charge avec points de charge distincts et surveillance du courant résiduel  

Infrastructure de charge avec module RCM à deux canaux

Un module RCM à deux canaux permet de surveiller les courants résiduels de deux points de charge distincts l'un de l'autre dans une station de charge. L'infrastructure de charge à usage commercial bénéficie ainsi d'une disponibilité accrue.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer