Gestion et paramétrage des appareils

Parfaitement paramétré

Parfaitement paramétré

Maintenez vos appareils au niveau le plus récent et paramétrez efficacement et rapidement, des appareils, capteurs et actionneurs intelligents.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Gestion et paramétrage des appareils

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le paramétrage des appareils centralisé et non propriétaire est un avantage crucial pour les systèmes d'automatisation complexes. Grâce aux outils logiciels de Phoenix Contact pour le paramétrage des appareils, vous pouvez configurer ces capteurs et actionneurs de manière aisée et centralisée. Un nouveau micrologiciel des appareils est-il disponible ? Effectuez une mise à niveau de vos appareils et bénéficiez de nouvelles fonctions.

Avantages

  • Paramétrage des appareils confortable quel que soit le protocole de bus
  • Lien entre les outils d'exploitation des appareils via des interfaces standard telles que FDT et TCI
  • Paramétrage des interfaces utilisateur génériques ou spécifiques à l'appareil grâce au concept FDT/DTM
  • Mise en service sûre, par ex., par des tests de câblage des stations I/O
  • Remplacement aisé de l'appareil, grâce au stockage central des paramètres
  • Intégration simple de la sécurité fonctionnelle avec un logiciel pour les modules I/O avec la technologie SafetyBridge
  • Actualisation du micrologiciel des appareils sur le réseau

Outils logiciels pour un paramétrage rapide

Logiciel de paramétrage des appareils  

Logiciel de paramétrage des appareils

Phoenix Contact offre une variété d'outils logiciels pour la configuration des appareils et vous trouverez certainement la solution sur mesure pour vos besoins.

AutomationXplorer+
Un outil logiciel basé sur la technologie FDT, qui propose une plate-forme pour les interfaces utilisateur de différents appareils. Pour paramétrer, à partir d'AutomationXplorer+, des capteurs, des actionneurs ou des appareils, indépendamment du fabricant - même à travers les limites du réseau.

Startup+
Le logiciel est spécialement conçu pour le système I/O Axioline. Avec Startup+, vous pouvez vérifier par exemple le câblage de votre station Axioline sans avoir vous connecter à un réseau.

MGUARD DM
Logiciel pour la gestion des routeurs avec pare-feu intégré. Un mécanisme de modèles vous permet de configurer et de gérer jusqu'à plusieurs milliers de routeurs comme utilisateur.

SAFECONF
Le logiciel de sécurisation pour la sécurité fonctionnelle. SAFECONF vous permet de configurer le module TRISAFE ou SafetyBridge. Une simple opération de glisser-déposer vous permet de créer un système de sécurité adapté à vos besoins.

PC Worx Firmware Updater
PC Worx Firmware Updater vous permet de mettre vos appareils au niveau le plus récent. Un micrologiciel actuel élimine les défauts ou met à votre disposition de nouvelles fonctions. Le logiciel prend déjà en charge une grande variété d'appareils et est conçu pour d'autres gammes d'appareils.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11