Disjoncteurs

Disjoncteurs

Signal pour la protection par fusible du signal

Pourquoi courir des risques inutilement ? Des systèmes bien protégés assurent un fonctionnement continu de vos installations et une production permanente.

Retour Équipements de protection

Catégories

  • Disjoncteurs thermomagnétiques
    Disjoncteurs thermomagnétiques

    En cas de court-circuit et de surcharge, les disjoncteurs thermomagnétiques coupent les récepteurs raccordés, en toute sécurité.

Rechercher dans Disjoncteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La défaillance d'une machine peut entraîner des coûts très élevés. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Les disjoncteurs de Phoenix Contact permettent de protéger individuellement votre équipement électrique : des électrovannes aux entrées d'API ou aux ordinateurs industriels, en passant par les servomoteurs et les témoins lumineux.

Avantages

  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à la protection par fusible sélective
  • Protection fiable de vos appareils – coupure ciblée en cas de défaillance
  • Utilisation variée grâce à différents mécanismes de déclenchement et des niveaux d'intensité nominale faibles
  • Solutions pour de nombreuses applications grâce à la gamme de produits complète

Coupure ciblée

Généralement, les disjoncteurs protègent vos équipements électriques de manière individuelle. En cas d'erreur, ils ne coupent de manière ciblée que l'actionneur ou le capteur concerné dans le circuit défaillant.

Ainsi, le processus de production se poursuit sans interruption.
Selon leur fonction, les disjoncteurs peuvent être divisés de la manière suivante :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
  • Disjoncteurs thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées

 

 Temps de déclenchement en cas de surchargeTemps de déclenchement en cas de court-circuitVotre application bénéficie d'une protection par fusibles optimale
Disjoncteurs thermiques adaptéinadapté
  • Surcharge
Disjoncteurs thermomagnétiques adaptéidéal
  • Surcharge
  • Court-circuit
  • câbles longs (grâce à la courbe de déclassement SFB)
Disjoncteurs électroniques idéalidéal
  • Surcharge
  • Court-circuit
  • câbles longs (grâce à la limitation active du courant)

Système de disjoncteurs personnalisables CAPAROC

Système de disjoncteurs CAPAROC  

Système de disjoncteurs CAPAROC

Découvrez CAPAROC, le système de disjoncteur personnalisé. À partir de possibilités de combinaisons variées des modules d'alimentation et de disjoncteurs, vous pouvez créer votre propre norme personnelle en matière de protection des appareils. Bénéficiez également de la possibilité d'une répartition du potentiel intégrée ainsi que d'une commande intuitive et d'une étonnante simplicité de conception. Avec ce système, vous êtes parfaitement équipé(e) pour faire face à l'avenir.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Solution de disjoncteurs enfichables

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif

Informations supplémentaires