Retour au sommaire

Classes de câblage de communication industrielle

Catégories et propriétés de transmission

Le câblage de communication moderne se fait suivant ISO/CEI 11801. Cette norme relative au câblage des bâtiments décrit les canaux et les catégories de composants pour les réseaux avec différentes caractéristiques de transmission.

  • Chaque classe de canaux décrit l'ensemble des lignes de transmission.
  • Chaque catégorie de composants définit les exigences requises pour les composants individuels.
  • Les composants correspondants sont utilisés dans les canaux correspondants.

Par exemple :
l'installation d'un canal EA avec des composants CAT6A conformément à ISO/CEI 11801, AM1 et AM2 permet de réaliser le design Ethernet 10 gigabits.

Classes de canauxCatégories de composantsMax. FréquenceVitesseApplicationNorme
Classe DCAT5100 MHz

100 Mbit/s (4 pôles)

1 Gbit/s (8 pôles)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe ECAT6250 MHz

100 MBit/s

1 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe EACAT6A500 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

CEI 11801 AM1:2008

CEI 11801 AM2:2010

Classe FCAT7600 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe FACAT7A1000 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

 

40 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

Ethernet 40 gigabits

CEI 11801 AM1:2008

CEI 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs
Tout pour les réseaux industriels

Tout pour les réseaux industriels

Découvrez quels éléments prendre en considération lors de la planification, de l'implémentation et de la sécurisation de votre réseau de communication industriel moderne.

Réseaux industriels

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus