nouveau
Intégrez des connecteurs de données économiques dans vos applications de bus de terrain et de réseau.
Les conditions d'environnement industrielles mettent à rude épreuve les connecteurs de données et la connectique. Nos produits vous offrent des composants industriels pour tous les bus de terrain et réseaux courants.
nouveau
Les connecteurs permettent une transmission sûre et fiable des données. Vous bénéficiez également de la connectique innovatrice et du design industriel. La gamme de produits comporte des connecteurs enfichables et à assembler sur site ainsi que des systèmes de connecteurs spéciaux à installer sans outil.
Vitesse de transmission élevée, atténuation réduite et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles FO font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Quel que soit le type de fibre ou d'interface : choisissez la bonne connectique dans notre vaste gamme.
Configurez vos connecteurs avec le câble préconfectionné adapté à votre application personnalisée.
Câbles et conducteurs
"$pageName" sur